Publier vos produits
Americas // ALUCOBOND® PLUS - Wet Joint M&F
Americas // ALUCOBOND® PLUS - Wet Joint M&F

    Americas // ALUCOBOND® PLUS - Wet Joint M&F

    3.6 sur 5 étoiles3.6(5 Avis)
    Traduit par Google,

    ALUCOBOND® PLUS a été développé exclusivement pour répondre aux exigences accrues des réglementations incendie en architecture. Grâce à son âme résistante au feu (FR Core) , ALUCOBOND® PLUS satisfait aux exigences plus strictes des classifications de résistance au feu tout en offrant les propriétés éprouvées de la gamme ALUCOBOND® , telles que la planéité, la formabilité, la résistance à l'usure et la facilité de mise en œuvre. Les propriétés exceptionnelles de ce matériau stimulent l'inspiration et offrent aux architectes un large éventail de solutions, tout en respectant les exigences de performance incendie des normes de construction actuelles. ALUCOBOND® PLUS est disponible dans la plupart de nos finitions actuelles et dans la plupart des coloris personnalisés.

    ALUCOBOND PLUS se compose de deux feuilles d'aluminium lisse de 0,5 mm (0,020 po) thermocollées à une âme solide ignifugée. Ce matériau a été développé exclusivement pour permettre aux architectes et aux concepteurs de répondre aux exigences actuelles de résistance au feu définies par le Code international du bâtiment (IBC), tout en utilisant l'ACM comme matériau de prédilection. Les propriétés et les avantages éprouvés d'ALUCOBOND PLUS comprennent :

    • Planéité et rigidité
    • Durabilité
    • Options de personnalisation des couleurs
    • 100% recyclable
    • Formabilité
    • Facilité de fabrication
    • 91 couleurs et finitions au choix
    • Couleurs et finitions AXCENT complémentaires
    • Un taux élevé de matériaux recyclés contribue à l'obtention de points LEED

    Le système de bardage ventilé mâle/femelle est scellé à l'aide d'un joint de fond et d'un mastic entre les panneaux, assurant ainsi une étanchéité à l'air et à l'eau en surface. Ce système préfabriqué est performant et économique. Il est conforme aux normes AAMA 501 (étanchéité à l'air et à l'eau), NFPA 285 (propagation des flammes), ASTM E330 (déflexion) et ASTM E72 (aptitude au service).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.alucobond-006-wet
    • Famille de produitsMetal Wall Panels
    • Groupe de produitsACM Panels, Wet Joint M&F System
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-04-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    • Poids net (Lbs)1.56
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding