Grâce à un système de fixation innovant pour les panneaux ALUCOBOND PLUS, ALUCOBOND EasyFix offre simplicité et efficacité pour respecter les délais de construction les plus serrés. Des coloris tendance et des panneaux personnalisables (agencement, largeur et longueur) offrent une grande liberté de conception. Fort de 50 ans d'expérience et de performances éprouvées, ALUCOBOND offre à la communauté architecturale :
ALUCOBOND EasyFix est une méthode d'installation simple qui utilise un système de fixation innovant pour les panneaux ALUCOBOND PLUS. Ce système offre une solution esthétique similaire aux systèmes ACM traditionnels, en combinant deux types de pliages.
Les panneaux ALUCOBOND EasyFix doivent être installés avec le matériau composite en aluminium ALUCOBOND PLUS de 4 mm et les clips ou rails ALUCOBOND EasyFix. Grâce au système de fixation fourni, il suffit d'insérer les panneaux à l'aide de clips courts ou d'un rail continu.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |