Publier vos produits
Europe // ALUCOBOND® Cassette SZ20
Europe // ALUCOBOND® Cassette SZ20
Europe // ALUCOBOND® Cassette SZ20
Europe // ALUCOBOND® Cassette SZ20

    Europe // ALUCOBOND® Cassette SZ20

    3.6 sur 5 étoiles3.6(16 Avis)
    Système ALUCOBOND® SZ20 (à rainure et languette) = système de façade ventilée : système de panneaux à rainure et languette / à cassettes recommandé pour une pose horizontale avec fixation invisible des éléments. ALUCOBOND® est le leader mondial du marché des panneaux composites en aluminium. Depuis leur lancement sur le marché en 1969, ces panneaux sont principalement utilisés en architecture et dans le cadre de programmes d’identité visuelle, notamment pour les façades, les revêtements muraux et les toitures. Ils se distinguent par leur extrême planéité et leur rigidité, ainsi que, en particulier, par leur excellente formabilité avec des techniques de fabrication simples. Associé à un système de construction ventilé par l’arrière, ALUCOBOND® allie les atouts d’une construction économe en énergie, de la rentabilité et de la qualité architecturale. ALUCOBOND® est disponible dans une grande variété de couleurs, de finitions de surface et de formats. En termes de classification au feu, il est disponible en classe A2 (incombustible) ou en classe B (ignifuge) selon la norme EN 13501-1.
    Spécification
    • Panneaux composites en aluminium ALUCOBOND® pour façades / revêtements de bâtiments / murs-rideaux / revêtements intérieurs / plafonds / toitures / identité visuelle, etc. Gammes de finitions standard disponibles : Artenara, Premium Anodised / Anodised, Solid, Metallic, Anodized Look, naturAL, Spectra, Sparkling, Terra, Urban, Rocca, Design. Couleurs personnalisées sur demande. Composition et classification au feu : Matériau composite en aluminium comportant des parements en aluminium de 0,5 mm d'épaisseur de chaque côté et un noyau à charge minérale, conforme à la norme EN 13501-1, classe A2 ; s1 ; d0 ou classe B ; s1 ; d0
    Spécifications techniques
    • Réference unique.alucobond-sz20
    • Famille de produitsFacade / Wall Cladding
    • Groupe de produitsAluminum Composite Panel / Aluminium Panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1505
    • Largeur (mm)6800
    • Profondeur (mm)35
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)7.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur Rideau
    • Nom UNSPSCExterior finishing materials
    • Code UNSPSC3015

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique Océanie