Publier vos produits
ALG 75 PASSIVE HOUSE ventana
ALG 75 PASSIVE HOUSE ventana
ALG 75 PASSIVE HOUSE ventana
    Alugom

    ALG 75 PASSIVE HOUSE ventana

    Traduit par Google,
    FENÊTRES À BATTANTS AUX PERFORMANCES ET À L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE MAXIMALES DU FUTUR Charpente à charnières à trois chambres, à rupture de pont thermique pour les portes et les fenêtres. Une conception robuste, une grande polyvalence avec des valeurs d'isolation thermique et acoustique élevées. Sa construction en polyamides de 34 et 37 mm permet jusqu'à 53 mm de feuillure de verre, permettant de créer des fenêtres plus grandes pour améliorer l'éclairage et le confort dans la maison. Cadre et volet d'une profondeur de 75 et 82 mm respectivement et système de canal européen Le système de canal européen permet une variété d'ouvertures telles que les ouvertures intérieures ou extérieures, pliantes, oscillo-battantes, saillantes extérieures, basculantes parallèles ou pliantes. Les systèmes de quincaillerie à charnières apparentes et invisibles CHIC permettent aux systèmes battants et oscillo-battants une ouverture totale de la fenêtre à 180º, une régulation tridimensionnelle et micrométrique dans toutes les directions indépendamment les unes des autres, garantissant une capacité de charge maximale par oscillo-battant. tour de ceinture de 150 kg. Le système ALG offre la possibilité d'augmenter ses performances thermiques et acoustiques, grâce à l'insertion de profilés isolants dans les chambres en polyamide, dans la feuillure du verre et à l'extérieur du cadre, le convertissant ainsi en ALG 75 MAXIMA HQ (Haute Qualité) . • Bicolore • Couleur Laquée (RAL, texturée ou à motifs • Laque Bois Sublicromia • Laque Bois EZY® • Laque Antibactérienne • Anodisé
    Spécification
    • FEATURES • Casement Windows with European chamber • Frame section: 75 mm • Shutter section: 82 mm • Thermal break with: 34 or 37 mm polyamide in sheets in frames. • Central gasket in EPDM foam/sponge • Maximum weight per opening per shutter: 120 Kg • Tilt-and-turn opening. Maximum weight per shutter: 130 Kg • Concealed Tilt&Turn Opening. Maximum weight per sheet: 150 Kg • Minimum dimensions per shutter: 445 x 1500 mm • Maximum dimensions per shutter 1700 x 2500 mm • Maximum glazing up to 53 mm • Possibilities of interior opening: or casement openings or tilt and turn or folding or Oscillo Parallel or folding • External opening possibilities: or casement or Projector
    Spécifications techniques
    • Réference unique.alg-75-passive-house
    • Famille de produitsPRACTICABLES
    • Groupe de produitsALG 75 MÁXIMA
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2022-02-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1480
    • Largeur (mm)1230
    • Profondeur (mm)75
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)120
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud