Publier vos produits
Contemporary Collection: Direct-set Window
Contemporary Collection: Direct-set Window
Contemporary Collection: Direct-set Window
Contemporary Collection: Direct-set Window

    Contemporary Collection: Direct-set Window

    4.6 sur 5 étoiles4.6(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Cela peut être une courbe délicate et gracieuse. Ou un angle aigu et convaincant. Si vous pouvez imaginer la géométrie, il y a de fortes chances que nous puissions configurer une fenêtre de forme spéciale pour ajouter une ponctuation retentissante à votre conception.

    Style : L'apparence mince maximise le verre exposé et l'admission de la lumière naturelle.

    Faible entretien : l'extérieur du revêtement n'a jamais besoin d'être peint et ne pourrit pas et ne se décompose pas.

    Matériaux : durables et nécessitant peu d'entretien, les extérieurs en aluminium extrudé résistent aux éléments les plus durs, résistant aux bosses, aux coups et aux rayures avec une composition résistante à la pourriture.

    Configuration : Les tailles sont variables et dépendent de la forme. Unités rectangulaires disponibles avec jusqu'à 70 pieds carrés de verre.

    Opération : conception à volet fixe.

    Efficacité énergétique : Choix comprenant le vitrage écoénergétique Zo-e-shield® et les fenêtres homologuées ENERGY STAR®.

    Spécification
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SpecialShape
    • Famille de produitsContemporary Collection
    • Groupe de produitsWeather Shield Contemporary Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCFixed windows
    • Code UNSPSC30171609
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows