Publier vos produits
MATRA 135 RPT ventana
MATRA 135 RPT ventana
MATRA 135 RPT ventana
MATRA 135 RPT ventana
MATRA 135 RPT ventana
MATRA 135 RPT ventana
MATRA 135 RPT ventana
MATRA 135 RPT ventana
MATRA 135 RPT ventana
    Alugom

    MATRA 135 RPT ventana

    Traduit par Google,
    MATRA 135 RPT LEVANT COULISSANT ADAPTÉ AUX POIDS LOURDS AVEC 1, 2 ET 3 RAILS Menuiserie coulissante à rupture de pont thermique qui permet de choisir le type d'activation du vantail ; glisser en ligne ou soulever. L'armature et la feuille sont périmètre ayant une profondeur de 135 millimètres et de 53 millimètres respectivement. Ledit système a des cadres d'un (monorail avec latéral fixe), deux et trois rails. Le système de coulissement en ligne ferme le vantail avec le cadre au moyen d'une serrure multipoints actionnée par la poignée. Le poids maximum garanti pour les vantaux sera jusqu'à 200 Kg avec roues tandem réglables. Le système de levage permet de soulever le vantail pour ouvrir l'enceinte, puis de l'abaisser pour que la fermeture soit périmétrique et hermétique, le tout activé au moyen d'une poignée. Avec un chariot supplémentaire, le poids maximum par vantail est de 400 Kg. Possibilité d'incorporer une poignée interne et externe avec un cylindre de sécurité. La tôle permet la pose de parcloses droites ou courbes, avec une feuillure maximum de 44 mm. Large gamme de profils, qui facilitent la composition de différents designs ainsi que de multiples possibilités dans sa mise en œuvre. Possibilité de différentes finitions : Bicolore Laqué Couleur (RAL, moucheté et brut) Bois Laqué Sublicromia Bois Laqué EZY® Laqué Antibactérien Anodisé CARACTÉRISTIQUES Menuiserie levante-coulissante Section dormant : 135 mm Section latérale ouvrant : 53 x 100 mm Rupture de pont thermique avec : 20 et polyamide 24,8 mm dans les cadres Polyamide 18 mm dans les vantaux Poids maximum par vantail coulissant en ligne : 200 Kg Poids maximum par vantail relevable : 400 Kg Vitrage maximum jusqu'à 40 mm Possibilités d'ouverture : Monorail coulissant (vantail + fixe) Joints d'angle à 90º sans meneau
    Spécification
    • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Permeabilidad al aire CLASE 4 * UNE EN 1026 – EN 12207 Estanqueidad al agua CLASE 9A ** UNE EN 1027 – EN 12208 Resistencia al viento CLASE C5 * UNE EN 12211 – EN 12210 Transmitancia térmica 1,9 W/m2 K ** UNE EN ISO 10077-1 Aislamiento acústico 32 dB (-1;-4) *** UNE EN 10140-2:2011 * Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm ** Ventana de 2 hojas de 3000 x 2375 mm; vidrio Ug: 0,6 W/m2 K *** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio Rw: 40 dB (-2,-6)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.matra-135-rpt
    • Famille de produitsCORREDERAS
    • Groupe de produitsMATRA 135 RPT
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2022-02-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2375
    • Largeur (mm)3000
    • Profondeur (mm)135
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)300
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud