Publier vos produits
Sliding SMARTIA M12500 Phos
Sliding SMARTIA M12500 Phos
Sliding SMARTIA M12500 Phos
    Alumil
    Archivé

    Sliding SMARTIA M12500 Phos

    SMARTIA M12500 Phos is the new ingenious sliding system of ALUMIL for minimal sliding frames, which maximize natural lighting. Its unique design is completely in line with the latest architectural trends.

    Spécification
      • Basic system depth 45 mm.
      • Minimal design with concealed narrow sash and interlock profile of just 32 mm for maximum natural lighting.
      • Sash profiles available for 45ο and 90ο assembling.
      • Meeting stile width of only 72 mm including an integrated ergonomic handle.
      • Unique locking point design by Alumil
      • Wide variety of typologies with various locking mechanisms.
      • Max glass thickness up to 32 mm and weight per sash up to 200 Kg.
      • Smooth and easy sliding thanks to inox rails.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.sliding-Smartia-M12500
    • Famille de produitsSMARTIA
    • Groupe de produitsSliding
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2018-05-14
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enGrèce
    • Fabriqué enGrèce
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 19
    • Titre OmniClassSliding Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors