Publier vos produits
Entrance Doors SMARTIA SD77
Entrance Doors SMARTIA SD77
Entrance Doors SMARTIA SD77
    Alumil

    Entrance Doors SMARTIA SD77

    4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Smartia SD77 est la nouvelle porte d'entrée innovante d'ALUMIL avec une forme et des fonctions uniques conçues pour offrir efficacité, durabilité et forme physique. SD77 offre une flexibilité dans la conception et avec ses multiples typologies offre des possibilités infinies pour s'adapter à chaque travée structurelle requise. Avec ses designs plats modernes et élégants et ses touches esthétiques, il peut être combiné avec des panneaux en aluminium ou des remplissages rasants sans sacrifier sa finesse. Une véritable avancée technologique offrant des performances optimales et une construction durable.

    Spécification
      • Sleek look in the system’s 77mm depth.
      • Low threshold of only 22mm height with slip resistant design.
      • High level of thermal insulation and water tightness.
      • Designed to fit different solutions.
      • Wide variety of security locks and hinges (concealed, barrel or surface mounted).
      • Ideal entrance door for S77 window series


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Smartia_SD77
    • Famille de produitsSMARTIA
    • Groupe de produitsEntrance Doors
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2018-05-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enGrèce
    • Fabriqué enGrèce
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors and windows and glass
    • Code UNSPSC3017
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors