Publier vos produits
Entrance Doors SUPREME SD95
Entrance Doors SUPREME SD95
Entrance Doors SUPREME SD95
Entrance Doors SUPREME SD95
Entrance Doors SUPREME SD95
Entrance Doors SUPREME SD95
Entrance Doors SUPREME SD95
    Alumil

    Entrance Doors SUPREME SD95

    4.3 sur 5 étoiles4.3(11 Avis)
    Traduit par Google,

    SD95 est un système Supreme spécialement conçu pour la fabrication de portes d'entrée de haute esthétique avec des matériaux de haute qualité. La principale caractéristique du système est les profilés à rupture de pont thermique qui, en combinaison avec des panneaux en verre ou en aluminium, répondent aux dernières tendances architecturales grâce à des caractéristiques spécifiques


    Spécification
      • Maximum energy efficiency thanks to extremely low thermal insulation coefficient (Ud<1,0W/m2K)
      • Anti-distortion polyamides to accommodate the deflection of the door due to the difference between inside and out temperatures
      • Continuous central gasket for better air and water sealing along with improved thermal insulation performance
      • High level of sound reduction
      • Concealed, barrel or surface mounted hinges
      • A variety of different multi points security locks which offer enhanced security levels


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Supreme_SD95_Series
    • Famille de produitsSUPREME
    • Groupe de produitsEntrance Doors
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2018-05-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enGrèce
    • Fabriqué enGrèce
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors