Publier vos produits
MB-SR60N Mullion-Transom Curtain Wall
Aluprof

MB-SR60N Mullion-Transom Curtain Wall

5.0 sur 5 étoiles5.0(9 Avis)
Traduit par Google,

Le système de façade MB-SR60N a été conçu pour produire des murs-rideaux légers, plats, suspendus ou remplis et d'autres structures spatiales. Les meneaux et traverses de 60 mm de large permettent la construction de façades esthétiquement attrayantes avec des lignes de séparation étroites visibles pour assurer la durabilité et la résistance de l'ensemble de la structure. Meneaux et traverses peuvent être alignés à l'intérieur et permettent d'obtenir différentes versions de l'aspect extérieur. Le système MB-SR60N offre d'excellentes performances et offre une liberté de façonnage de l'espace ainsi que la variété des éléments ouvrants pouvant être installés en façade.

Spécifications techniques
  • Réference unique.MB-SR60N
  • Famille de produitsFaçade systems
  • Groupe de produitsMB-SR60N Mullion-transom curtain walls
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2020-05-04
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Classification IFCMur Rideau
  • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Entrances, Storefronts, and Curtain Walls
  • Numéro OmniClass23-13 33 27
  • Titre OmniClassGlazed Facade and Roof Structures