Publier vos produits
MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System
MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System
MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System
    Aluprof

    MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System

    4.8 sur 5 étoiles4.8(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Notre MB-HARMONY OFFICE est une nouvelle gamme de produits pour la construction de cloisons vitrées intérieures. Il a été conçu pour créer un système facilement préfabriqué et rapidement installé qui offre des conceptions durables, contemporaines et spacieuses avec des performances et un confort d'utilisation garantis.

    Spécification
    • The MB-HARMONY is a single-glazed system which is part of the MB-HARMONY OFFICE glass partition series. Geometrically light and easy to assemble, it requires no special construction tools. It is designed to be combined with tempered glass or with 10-12 mm acoustic glass. The system is ideal for typical office spaces, even those with acoustic requirements above the norms.

      The MB-HARMONY DUO is a system for building double-glazed interior partitions. It was designed primarily for offices spaces with very high acoustic requirements. The double glazing provides the insulation essential to maintain both excellent user comfort and the privacy of conversations held inside. The DUO echoes the geometry of single-glazed partitions of its sister system, the MB-HARMONY, meaning that both solutions can be used together to create an aesthetic consistency.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MB-harmony-office_internal_wall_system
    • Famille de produitsInternal partition walls
    • Groupe de produitsMB-OFFICE
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2021-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)45
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_35_97
    • Description de l'Uniclass 2015Window wall glazed screen systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 11
    • Titre OmniClassFixed Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions