Publier vos produits
EXTRABOND Ventilated façade
Aluprof

EXTRABOND Ventilated façade

5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
Traduit par Google,

La façade ventilée EXTRABOND est utilisée pour réaliser des revêtements intérieurs et extérieurs dans des bâtiments neufs et/ou modernisés afin de leur donner un aspect moderne et esthétique. Les EXTRABOND sont très résistants aux intempéries, aux UV, à la corrosion et à l'abrasion. De plus, le système possède des propriétés qui réduisent le bruit et permettent de limiter les pertes de chaleur.

Selon les dimensions des panneaux ou le type de revêtement, la famille de façades ventilées EXTRABOND peut être divisée en trois types :

  • Extrabond Horizontal (EBH) – type de façade ventilée conçue pour les panneaux composites aluminium en orientation horizontale,
  • Extrabond Vertical (EBV) – panneaux en orientation verticale,
  • Extrabond T (EBT) – adapté au montage des panneaux en fibrociment de la plupart des fabricants.
Spécification
  • TECHNICAL PARAMETERS

    • composite panel with a thickness of 4 mm, sheet metal panel of a thickness of 0.5 mm (alloy AW-3005)
    • high durability thanks to the robust, light and rigid materials – 20 year warranty
    • easy and quick installation, ease of shaping
    • rich colors and highly esthetical panels with a totally smooth surface
    • fire resistance, sound-proofing and high impact resistance
    • low heat and noise transfer coefficient
    • this product is environmentally friendly (made from non-hazardous materials, 100% recyclable)
Spécifications techniques
  • Réference unique.Extrabond-ventilated-facade
  • Famille de produitsFaçade systems
  • Groupe de produitsEXTRABOND Facade cladding system
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCMur Rideau
  • Code Uniclass 2015Ss_25_20_14
  • Description de l'Uniclass 2015Composite panel cladding systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 46 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Siding
  • Numéro OmniClass23-13 37 15 11
  • Titre OmniClassMetal Exterior Siding