Publier vos produits
MB-MT50N Curtain Wall
MB-MT50N Curtain Wall
    Aluprof

    MB-MT50N Curtain Wall

    Traduit par Google,

    Le   MB-MT50N est disponible en deux versions thermiques équipées d'isolateurs innovants. La version standard est équipée d'un isolant ABS/TPE et la version SI est équipée d'un isolant PET/PE, ce qui permet d'obtenir une très faible transmission thermique pour la façade. La valeur Uf minimale de 0,55 W/(m2K) témoigne du fait que le MB-MT50N répond aux exigences de certification du Passive House Institute de Darmstadt. L'une des caractéristiques les plus distinctives de la structure est la section supplémentaire sous l'emplacement du joint dans les profilés de meneau et les deux séries de profilés de meneau, qui offrent la possibilité d'utiliser ce que l'on appelle des traverses à deux rangées. Cela signifie que le système offre aux concepteurs une grande liberté, permettant de créer des façades aux structures complexes, tandis que le système efficace de drainage en cascade garantit leur utilisation sans problème.

    En ce qui concerne la fonctionnalité, le MB-MT50N est également très flexible lorsqu'il s'agit d'utiliser des éléments actionnables basés sur les systèmes classiques de fenêtres et de portes d'ALUPROF, des solutions levantes et coulissantes et des systèmes conçus uniquement pour les façades, tels que les systèmes oscillo-battants et oscillo-battants. des fenêtres coulissantes, sans oublier les fenêtres de toit.

    Spécification
    • Functions and aesthetics:

      • a range of mullions and transoms meeting the highest static requirements while maximising economy (profiles and partition thicknesses). The profiles are available in the following depths: mullions from 50 to 250 mm; row 1 transoms from 20 to 254.5 mm; row 2 transoms from 85 to 175 mm
      • insulating glass with a thickness of 20 to 64 mm can be used
      • high thermal performance in both the SI and standard versions
      • excellent watertightness and wind load resistance
      • the socket of the central mullion and transom is open, permitting assembly by screwing without additional drilling
      • the width of the central socket is reduced, providing an increased displacement compensation capability
      • a three-stage, cascading drainage system for every type of mullion-to-transom and transom-to-transom connection
      • the shape of the water channel facilitates the installation of drainage components and connectors from the front of the mullion
      • the innovative SI insulator, featuring a hard core provides a more secure screw installation, easier processing and damage-free transportation
      • the new shape of the half-mullion simplifies the assembly from two parts. It features a new sealing system and the possibly of ladder installation
      • standardised installation screws with torx sockets simplify installation and provide secure attachment
      • internal gaskets with a customised shape and corners tailored to them provide high thermal performance
      • available as a quick-action coupling system for mullion-transom connection which is suitable for glass with a maximum weight of 300 kg
      • various kinds of façade assembly; classic mullion and transom assembly, ladder installation and rapid modular assembly are all possible
      • the system is designed for maximum simplicity and the automated processing of individual profiles and accessories.
      Spécifications techniques
      • Réference unique.mb-mt50n-curtain-wall
      • Famille de produitsFaçade systems
      • Groupe de produitsMB-MT50N Curtain Wall
      • TypeAssemblage (objets multiples)
      • Date de publication2024-05-06
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Matériel secondaireVerre
      • Conçu enPologne
      • Fabriqué enPologne
      Classification
      • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
      • Classification IFCMur Rideau
      • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
      • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
      • Code CSI MasterFormat 201408 40 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Entrances, Storefronts, and Curtain Walls
      • Numéro OmniClass23-13 33 27
      • Titre OmniClassGlazed Facade and Roof Structures