Publier vos produits
MB-SE75 HI Segment-base Curtain Wall
Aluprof

MB-SE75 HI Segment-base Curtain Wall

Traduit par Google,

Ce système de murs-rideaux à base de segments est destiné à l'exécution d'installations individuelles, dans le cas où le gain de temps de l'assemblage et l'élimination de l'échafaudage externe lors de l'érection sont parmi les exigences de base.

La construction de la façade MB-SE75 comprend des segments montés sur la construction portante du bâtiment, joints les uns aux autres. Le processus de préfabrication des éléments se déroule dans une usine de production, ce qui améliore considérablement la qualité du produit final. Le concept technologique adopté dans ce cas se traduit par un certain nombre d'avantages fondamentaux de cette solution : le temps de montage sur le chantier est nettement plus court par rapport à une façade traditionnelle à montants et traverses, grâce à l'application de segments vitrés complets ; les coûts de montage sont également réduits grâce à l'élimination totale des échafaudages extérieurs.

Le système de façade à segments répond également aux exigences techniques et esthétiques les plus strictes. Le développement effectué dans ce système présente des profils visibles d'une largeur de 75 mm avec un espace de dilatation étroit de 9 mm entre les différents segments.

Spécification
  • PERFORMANCE

    • Air Permeability: AE 1200, EN 12152
    • Watertightness: RE 1200, EN 12154
    • Windload resistance: 2,4 kN/m2, EN 13116
    • Impact resistance: I5/E5, EN 14019
Spécifications techniques
  • Réference unique.MB-SE75-HI_segment-base-curtain-wall
  • Famille de produitsFaçade systems
  • Groupe de produitsSegment-base curtain wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-19
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)75
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
  • Classification IFCMur Rideau
  • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
  • Code UNSPSC30151806
  • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 44 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
  • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
  • Titre OmniClassCurtain Walls