Publier vos produits
MB-SR50N EI Mullion-transom Fire-resistant Curtain Wall
MB-SR50N EI Mullion-transom Fire-resistant Curtain Wall
    Aluprof

    MB-SR50N EI Mullion-transom Fire-resistant Curtain Wall

    Traduit par Google,

    Les systèmes de mur-rideau MB-SR50 EI et MB-SR50 EI coupe-feu ont été développés pour fournir un mur-rideau léger et résistant au feu, des classes EI 15, EI
    30, EI45, EI 60 selon PN-EN 1364-3 et PN-EN 1364-1 et de verrières coupe-feu. Le système est classé comme ne se propageant pas au feu (NRO).
    Ces solutions utilisent les profils des systèmes de façade de base MB-SR50 et MB-SR50N : meneaux d'une profondeur comprise entre 85 et 225 mm et traverses d'une profondeur de
    65+ 189,5 millimètres. Les deux systèmes sont liés technologiquement et fonctionnellement, la principale différence entre eux réside dans la forme et la profondeur des profils : arrondi
    les profils avec un rayon de 2,5 mm caractéristique du MB-SR50 sont remplacés par le « bord tranchant » dans le système MB-SR50N. Cela affecte considérablement l'esthétique
    de la structure - la conception du système MB-SR50N est telle que, comme la taille des impostes et des meneaux, fournira une finition interne affleurante de "l'aspect de la boîte" des profils,
    créant une apparence de grille unifiée et souhaitable. Cela permet au vitrage du bâtiment d'être une grille d'apparence unifiée.
    La conception du système de mur-rideau coupe-feu permet l'utilisation de raccords angulaires à ± 7,5° par côté, de raccords angulaires à 90° ou 135° (interne ou externe) et
    façades de bâtiments inclinées par rapport à la verticale d'un angle de ± 15°. Il est également possible d'installer les portes coupe-feu MB-78EI tout en conservant la résistance au feu de l'ensemble
    structure en classes EI 30 ou EI 60.

    Spécification
      • Single or double (sealed unit) fire resistant glasses, mechanical fix, glazed infill system, accommodating glass of a thickness up to 64 mm 
      • Steel accessories, special bolts and expanding tapes that protect the structure from high temperatures
      • GKF or CI type fire protection inserted inside the profile, enabling performance classes of EI 15 – EI 60
      • Mullion and transom supporting structure gives the possibility to build vertical facades, inclined from the vertical position by an angle of ± 15° and glazed roofs
      • The inner core aluminium profile insert, provides the necessary integrity of the construction in the event of a fire 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MB-SR50N_EI_mullion_transom_fire_resistant_curtain_wall
    • Famille de produitsFaçade systems
    • Groupe de produitsFire-rated facades
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur Rideau
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Nord Afrique