Publier vos produits
MB-SR50N ZS Mullion-Transom Curtain Wall with integrated Venetian Blinds
MB-SR50N ZS Mullion-Transom Curtain Wall with integrated Venetian Blinds
    Aluprof

    MB-SR50N ZS Mullion-Transom Curtain Wall with integrated Venetian Blinds

    Traduit par Google,

    Le système MB-SR50N ZS est une solution innovante combinant le système de store vénitien SkyFlow avec le système de mur-rideau à meneaux et traverses MB-SR50N d'Aluprof. Il a été créé principalement pour la construction de bâtiments où l'harmonie complète entre les aspects techniques et esthétiques joue un rôle particulier. Dans cette optique, nous avons conçu des bandes de serrage, permettant d'adapter les remplissages de façade et des bandes d'occultation, qui servent également de guides pour les stores extérieurs. Cela signifie que la décision d'utiliser ce type de store peut être prise plus tard dans le processus, lorsque la façade a déjà été installée. L'ensemble du mécanisme est discrètement dissimulé dans une caisse de tête esthétique en aluminium extrudé. Le MB-SR50N ZS est disponible avec des guides en aluminium ou en cordon. Les dimensions maximales sont de 4500 x 4000 mm.

    CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

    • les lattes sont réalisées à l'aide d'un profilé en aluminium. Des versions en forme de C et en forme de Z sont disponibles. Les lames en forme de C se courbent vers l'intérieur des deux côtés, garantissant leur rigidité et leur résistance au vent. De plus, ils peuvent être inclinés de zéro à cent quatre-vingts degrés. Les lamelles en forme de Z présentent une structure qui offre une obscurité plus profonde et elles sont également équipées d'amortisseurs sonores spéciaux. Ils peuvent être inclinés de zéro à quatre-vingt-dix degrés ;
    • les canaux de guidage, la seule solution de ce type disponible sur le marché, sont équipés de joints spéciaux éliminant le bruit qui peut survenir lorsque la lame frappe le canal de guidage ;
    • les éléments textiles du store sont en polyester de haute qualité et ils sont fixés thermiquement, ce qui garantit une haute résistance aux intempéries, à l'étirement, à l'abrasion, ainsi qu'aux rayons UV et à l'apparition de moisissures. La tresse en échelle est disposée en forme de chiffre 8, ce qui assure un roulement en douceur. De plus, les lattes Z90 sont équipées d'un mécanisme spécial qui permet d'abaisser la hauteur du paquet. Les textiles sont disponibles en gris et noir;
    • deux variantes de lame d'extrémité : complète et ouverte ;
    • des bandes de serrage spécialement conçues permettent d'adapter les remplissages de façade et les bandes d'occultation, qui servent également de guides pour les stores vénitiens.
    Spécification
    • PERFORMANCE

      • Air Permeability: AE 1200, EN 12152
      • Watertightness: RE 1200, EN 12154
      • Windload resistance: 2,4 kN/m2, EN 13116
      • Impact resistance: I5/E5, EN 14019

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MB-SR50N_ZS_mullion_transom_curtain_wall_with_venetian_blinds
    • Famille de produitsFaçade systems
    • Groupe de produitsMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur Rideau
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls