Fenêtre 2 vantaux A80 pose en neuf avec option coffre volet
La fenêtre innovante la plus adaptée au BBC ! Avec un Uw de 1,2 W/m².K avec double vitrage et jusqu’à 0,86 en triple vitrage, la gamme A80 Excellence présente une isolation thermique optimale. De plus, sa perméabilité à l’air A*4 lui permet de répondre à la RT 2012 et aux démarches BBC.
La gamme A80 Excellence est disponible en finition DEKOLINE, plaxage à chaud, en Chêne doré ou liege, noyer, gris anthracite ou acajou ainsi qu'en finition DékoFusion, revêtement face extérieur PMMA à haute resistance anti-rayures en gris anthracite, taupe , cuivre rouge, savane ou noir pailleté.
Options Volets:
Le bloc-baie CX est un ensemble « volet + fenêtre » particulièrement adapté pour les constructions neuves. Les dernières innovations apportées lui confèrent des performances thermiques, phoniques et de perméabilité à l’air exceptionnelles, conformes aux exigences de la RT 2012 et aux bâtiments basse consommation.
Le coffre LX : s’adapte aux principaux demi-linteau du marché, même de grandes dimensions. Cette solution a été développée pour les habitats d’aujourd’hui. Une fois posé, le volet est complètement invisible de l’intérieur comme de l’extérieur. Le volet est déjà prémonté sur le châssis de la fenêtre et les finitions intégrées permettent une pose facile. Le bloc LX est adapté aux exigences de la RT 2012 et aux bâtiments basse consommation. Ses performances thermiques sont assurées pour un isolant intérieur en polystyrène et des embouts de finition étanches.
Vente chantier en fourniture et pose chez Norba Menuiserie