Publier vos produits
Fenêtre 2 vantaux  Alya pose en rénovation avec option coffre volet
Fenêtre 2 vantaux  Alya pose en rénovation avec option coffre volet
    AMCC

    Fenêtre 2 vantaux Alya pose en rénovation avec option coffre volet

    Fenêtre 2 vantaux Alya pose en rénovation avec option coffre volet

    Associant une isolation thermique optimale, une étanchéité à l’air renforcée et un style unique, Alya permet à toutes les réalisations architecturales de conjuguer, à moindre coût, l’esthétique et les couleurs de l’aluminium aux performances du PVC.

    Fenêtre alu au coeur pvc:

    Alliant à la perfection les atouts de l’aluminium et du PVC, la fenêtre Alya associe :
    – un dormant PVC de 70 mm de la gamme A80 revêtu d’un capotage aluminium qui offre une esthétique moderne et des performances thermiques exceptionnelles
    – un ouvrant caché en PVC de 80 mm dont le coeur du profilé est moussé et coextrudé.
    Le secret de sa performance réside dans un procédé industriel innovant associant le collage du vitrage dans l’ouvrant et le moussage du profilé ouvrant. Cela lui confère une grande résistance, une étanchéité optimale et supprime toute déformation dans le temps.

    100% Personnalisable :

    Pour s’adapter aux exigences esthétiques d’une habitation ou pour choisir un style plus original, Alya est 100% personnalisable :
    – à l’extérieur, le laquage Dékolak disponible dans un large choix de coloris, en finition lisse ou granité, confère à la menuiserie une excellente résistance aux rayures et aux chocs,
    – à l’intérieur, du blanc, de la finition Dékoline ou un rendu Dékoplak permettant le placage bois.
    Avec ses profilés épurés aux lignes rectangulaires comme une menuiserie aluminium, Alya optimise le clair de jour et laisse passer davantage de lumiè

    Options Volets:

    Le bloc-baie CRX est un ensemble « volet + fenêtre » particulièrement adapté à la pose en rénovation. Les dernières innovations apportées lui confèrent des performances thermiques, phoniques et de perméabilité à l’air exceptionnelles, conformes aux exigences de la RT 2012 et aux bâtiments basse consommation.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vente chantier en fourniture et pose chez Norba Menuiserie


    Spécification
    • Performances:
      Uw : 1,2 W/m2.K
      Affaiblissement acoustique RW : 28 à 40 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (ou A*4-E*8-V*A3)
      Facteur solaire : 0,44
      Transmission lumineuse : 44%

      Options Volets:

      Performance du coffre CRX Soprofen :
      Uc : jusqu’à 0,67+0,01/Lc (pour coffre avec isolation renforcée posé dans une isolation de 160 mm)
      Classe 4 en moteur,treuil et sangle
      En option Classe 5: treuil et moteur

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ALYA-OF2PR
    • Famille de produitsALYA
    • Groupe de produitsRenovation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_15
    • Description de l'Uniclass 2015Composite window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 54 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 19
    • Titre OmniClassComposite Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows