Publier vos produits
Amerex 250 2.5 Gallon AFFF Foam Stored Pressure Class A B Fire Extinguisher
Amerex 250 2.5 Gallon AFFF Foam Stored Pressure Class A B Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex 250 2.5 Gallon AFFF Foam Stored Pressure Class A B Fire Extinguisher

    Traduit par Google,

    Extincteur classe A:B. Application facile et efficace avec buse à aspiration d'air. L'agent anti-incendie résistant à l'alcool est efficace sur les incendies dans une grande variété de matériaux de classe B tels que les alcools, les solvants polaires, les hydrocarbures et les combinaisons telles que le gasohol. Appliquer sur un déversement de liquide de classe B non enflammé et il scellera la surface en minimisant les risques d'incendie grave. Idéal pour les véhicules d'intervention d'urgence.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Amerex #FireExtinguisher #FoamStoredPressureFireExtinguisher #ClassABFireExtinguisher

    Spécification
    • Technical Details

      AFFF Foam, Class A:B extinguisher
      For use on Class B (Flammable liquid) spills to prevent ignition
      55 sec. discharge time
      All metal valve construction, Brass Valve
      Includes Wall Bracket

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Amerex-250-2-and-a-Half-Gallon-AFFF-Foam-Stored-Pressure-Class-A-B-Fire-Extinguisher
    • Famille de produitsFire Extinguisher
    • Groupe de produitsFoam Stored Pressure
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Coupe-feu
    • Nom UNSPSCFire extinguishers
    • Code UNSPSC46191601
    • Code CSI MasterFormat 201410 44 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
    • Numéro OmniClass23-29 25 19
    • Titre OmniClassFire Extinguishers