Publier vos produits
Amerex 397 Halotron I Clean Agent Fire Extinguisher
Amerex 397 Halotron I Clean Agent Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex 397 Halotron I Clean Agent Fire Extinguisher

    Traduit par Google,

    L'agent extincteur Halotron™ I Clean se décharge sous la forme d'un liquide à évaporation rapide, non conducteur, non corrosif et ne laissant aucun résidu. Halotron ™ I est le leader du marché des agents propres avec une histoire de protection réussie dans le monde réel des actifs précieux. Des modèles réduits d'avions aux avions commerciaux à gros porteurs, des centres de données aux usines pharmaceutiques et autres usines industrielles, l'agent Halotron™ I a été utilisé pour éteindre l'incendie, limiter les dommages et aider à réduire les temps d'arrêt pouvant être causés par d'autres agents.

    L'agent de nettoyage Halotron ™ I a été déterminé comme étant l'agent halocarbure le plus bénéfique pour l'environnement sur le marché aujourd'hui qui répond à de larges normes de performance. La principale matière première de l'agent est le HCFC-123, qui présente un profil exceptionnel de potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone proche de zéro (0,0098, CFC-11 = 1,0) et un faible potentiel de réchauffement global (horizon temporel de 77, 100 ans de CO2). La modélisation atmosphérique de pointe achevée en 2009 décrit la plus petite empreinte environnementale que les agents à base de HFC disponibles pour les extincteurs portables. Les applications idéales pour ces extincteurs comprennent : les centres de données, les laboratoires, les usines de fabrication, les bureaux généraux, les salles informatiques, les chambres, salles de contrôle, entrepôts, électronique militaire, véhicules, y compris les voitures classiques, bateaux, compartiments moteurs, rampes d'avion, à bord des aéronefs et dans les installations qui desservent les aéronefs et toute installation où les extincteurs à poudre chimique pourraient causer des dommages ou une contamination inacceptables.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Amerex #FireExtinguisher #HalotronFireExtinguisher #CleanAgentFireExtinguisher

    Spécification
    • Technical Details

      Six-year manufacturer's warranty
      Stored pressure design
      Dependable drawn steel cylinders
      Durable high gloss polyester powder paint
      All-metal valve construction
      Temperature range from -40°F to 120°F

      ENVIRONMENTALLY ACCEPTABLE
      EPA approved "clean agent" for Class A and Band C hazards
      Low GWP (Global Warming Potential)
      Low ODP (Ozone Depletion Potential)
      Short atmospheric lifetime

      USER-FRIENDLY
      Maximum visibility during discharge
      Large loop pull pin
      No electrical conductivity back to the operator
      No thermal or static shock
      Bar coded and bilingual labels

      CLEAN
      Leaves no residue

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Amerex-397-Halotron-I-Clean-Agent-Fire-Extinguisher
    • Famille de produitsFire Extinguisher
    • Groupe de produitsHalotron
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Coupe-feu
    • Nom UNSPSCFire extinguishers
    • Code UNSPSC46191601
    • Code CSI MasterFormat 201410 44 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
    • Numéro OmniClass23-29 25 19
    • Titre OmniClassFire Extinguishers