Publier vos produits
Mojave Shelter

Mojave Shelter

Traduit par Google,

Les abris Mojave offrent une couverture élégante et fiable dans n'importe quel environnement extérieur. Conçus dans un souci de simplicité par nos ingénieurs experts, ces abris s'intègrent parfaitement dans une variété de projets.

  • Tailles : 12x12' minimum, tailles étendues jusqu'à 40x60'.
  • Pente du toit : norme 4/12.
  • Pente de toit en option : 6/12.
  • Structure : Châssis en acier préfabriqué à quatre côtés, peint par poudrage.
  • Cadre : acier tubulaire.
  • Système de toit standard :
    • Panneau Galvalume « R » de 36 po avec bordure en aluminium ou gouttière en option.
  • Système de toit en option : N/A
  • Accessoires supplémentaires : coupole, toit à deux niveaux, toit en croupe hollandais, garde-corps en acier.

      Les composants du Mojave peuvent être coordonnés par couleur pour correspondre à n'importe quel projet ou espace extérieur, ce qui lui permet de se fondre parfaitement dans les structures existantes et les éléments naturels.

        Spécification
        • Americana Outdoors is a trusted manufacturer of outdoor structures and shade solutions for commercial, municipal, and residential applications. With decades of experience, they specialize in high-quality aluminum canopies, walkway covers, sun shelters, and custom shade structures designed to enhance outdoor environments with durability and style.

          Their portfolio includes metal awnings, bus shelters, covered walkways, and pergola structures, all engineered for long-lasting performance and aesthetic appeal. Whether it's park shelters, recreation area covers, or school walkway covers, Americana delivers dependable solutions that meet ADA compliance and local building code requirements.

          From concept to completion, Americana provides design-build services, custom fabrication, and structural engineering support to meet project-specific needs. Their powder-coated finishes, maintenance-free materials, and weather-resistant coatings ensure lasting beauty and performance in any climate.

          Americana's products are ideal for public spaces, educational facilities, transit centers, and athletic complexes, offering reliable protection from the elements while promoting comfort and safety. Backed by expert craftsmanship and a commitment to service, Americana is a leader in architectural shade systems across the U.S.

        Spécifications techniques
        • Réference unique.mojave-shelter
        • Famille de produitsAmericana Outdoors Inc
        • Groupe de produitsShelters
        • TypeVitrine (modèle)
        • Date de publication2023-04-20
        • Numéro d'édition1
        En rapport
        • Matériel principalAcier laqué époxy
        • Matériel secondaireExtruded Aluminum
        • Conçu enÉtats-Unis
        • Fabriqué enÉtats-Unis
        Classification
        • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Kiosques
        • Code Uniclass 2015Pr_20_65_78
        • Description de l'Uniclass 2015Shelter structures
        • Numéro OmniClass23-19 29 13
        • Titre OmniClassCovers and Shelters