Publier vos produits
In-Building Risers (2"-3" or 4" - 10") - IBR

In-Building Risers (2"-3" or 4" - 10") - IBR

4.1 sur 5 étoiles4.1(10 Avis)
Traduit par Google,

Les colonnes montantes dans le bâtiment sont utilisées pour connecter l'alimentation principale en incendie au système d'incendie aérien du bâtiment. La ferrure passe sous la fondation sans joints et remonte à travers le sol. Fourni avec des languettes d'installation, l'unité dispose d'un coupleur CIPS (Cast Iron Pipe Size) pour une connexion facile à l'alimentation souterraine (AWWA C900 PVC) et (tuyau en fonte ductile) une connexion à extrémité rainurée standard de l'industrie (AWWA C606) du côté du bâtiment pour une connexion facile au système de gicleurs aériens.

Spécifications techniques
  • Réference unique.IBR
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsRisers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_30_97
  • Description de l'Uniclass 2015Wet riser landing valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 15
  • Titre OmniClassRisers
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING