Publier vos produits
Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, 2 1/2 - 10 Inch Sizes - C500-FS
Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, 2 1/2 - 10 Inch Sizes - C500-FS
Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, 2 1/2 - 10 Inch Sizes - C500-FS
Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, 2 1/2 - 10 Inch Sizes - C500-FS
Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, 2 1/2 - 10 Inch Sizes - C500-FS

    Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, 2 1/2 - 10 Inch Sizes - C500-FS

    Traduit par Google,

    Les ensembles de détecteurs de pression réduite de la série C500 sont équipés d'un capteur d'inondation doté de la technologie SentryPlus Alert® pour détecter les écoulements d'eau excessifs de la soupape de décharge. Activé via un kit de connexion complémentaire, le capteur peut déclencher le système d'alerte et envoyer une notification d'inondation au personnel de l'installation. Des kits de connexion sont disponibles pour la GTB et la communication cellulaire.

    Cette série permet d'empêcher le reflux des substances des systèmes de protection incendie pompées ou siphonnées dans le réseau d'eau potable. Un compteur intégré détecte les fuites souterraines et les robinets illégaux non autorisés et réduit considérablement les dépenses annuelles en eau. 70 % plus léger que les modèles traditionnels, il est idéal pour les raccordements croisés présentant un risque sanitaire, comme sur les systèmes de gicleurs. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour connaître les exigences d'installation.

    Le modèle TS-OSY est équipé d'un interrupteur de surveillance robuste et durable (certifié UL, signalisation de sécurité, numéro de commande 3L38) installé en usine pour la détection d'effraction. L'alerte retentit en cas de tentative de retrait de l'interrupteur de la vanne ou de fermeture de la vanne. Le raccordement de l'interrupteur de surveillance à un panneau de commande d'alarme incendie est requis.

    Spécification
    • Features

      • Sensor on the relief valve for flood detection
      • Protects drinking water supplies against dangerous cross-connections, plus detects loss due to underground water leaks or unauthorized water usage
      • Entire valve body and closure sleeve manufactured from 304 stainless steel
      • Includes two check valves, a pressure-differential relief valve, shutoff valves, torsion spring checks and relief valve, and bronze nickel-plated test cocks
      • Extremely compact design is significantly lighter than traditional designs
      • Patented link check provides low pressure loss
      • Flood alert feature activated with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Integrated supervisory switch (UL Certified, Safety Signaling, Control No. 3L38) on outside stem and yoke resilient seated gate valve
    Spécifications techniques
    • Réference unique.c500-fs
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsBackflow Prevention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes