Publier vos produits
Low Head Loss Stainless Steel Double Check Valve Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 20X/20GX
Low Head Loss Stainless Steel Double Check Valve Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 20X/20GX

    Low Head Loss Stainless Steel Double Check Valve Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 20X/20GX

    Traduit par Google,

    Les assemblages de doubles clapets anti-retour Ames Deringer™ 20X et 20GX sont conçus pour empêcher les polluants non dangereux pour la santé de pénétrer dans le système d'alimentation en eau potable en raison de conditions de contre-pression et/ou de contre-siphonage. Deringer 20X comprend des vannes d'arrêt papillon Eccentric-Seal™ intégrées pour une longueur de pose courte, un corps XL et des contrôles pour une perte de charge inférieure, et des contrôles Dual-action™ pour des performances élevées à des débits faibles et élevés. Deringer 20GX a toutes les mêmes caractéristiques exceptionnelles, mais avec des vannes d'arrêt OS&Y.

    L'un ou l'autre peut être installé sous pression continue pour protéger à la fois contre la contre-pression et le contre-siphonnement. Pression de service maximale : 175 psi (12 bars).


    Spécification
    • Features

      • Integral shutoffs for shorter lay length and lightweight construction (Deringer 20X only)
      • XL body and checks for low head loss
      • Tamper-resistant test cocks
      • Dual-action check module for low- and high-flow performance
      • Bow-seal™ full access cover for lower weight and easy access to valve internals
    Spécifications techniques
    • Réference unique.deringer-20x-20gx-backflow-preventer
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsBackflow Prevention
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Description de l'Uniclass 2015Check valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 65
    • Titre CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
    • Numéro OmniClass23-27 31 19
    • Titre OmniClassCheck Valves
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings