Publier vos produits
Air Gaps For Reduced Pressure Zone Assemblies - Air Gaps

Air Gaps For Reduced Pressure Zone Assemblies - Air Gaps

Traduit par Google,

Les entrefers pour les assemblages de zone à pression réduite fournissent une séparation physique non obstruée entre l'extrémité de décharge d'une conduite d'alimentation en eau potable et un récipient de réception ouvert. L'installation d'un entrefer et d'une ligne de vidange est recommandée sur les ensembles de zone de pression réduite. Les entrefers peuvent être installés verticalement ou horizontalement (coude d'évent requis pour une installation verticale.)

Spécification
  • Features

    • Detects potential underground water leaks or unauthorized water usage
    • Seats, discs, and auxiliary bypass line/components are all field replaceable
    • Gear-operated ball valve shutoffs with pre-wired tamper switches
    • Both check modules can be easily accessed via a single top entry cover, and servicing requires no special tools
Spécifications techniques
  • Réference unique.air-gaps
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsBackflow Prevention
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-18
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Description de l'Uniclass 2015Check valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Titre CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Numéro OmniClass23-27 31 19
  • Titre OmniClassCheck Valves
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings