Publier vos produits
Lead Free* Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assemblies - LFC500, LFC500N, LFC500Z

Lead Free* Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assemblies - LFC500, LFC500N, LFC500Z

Traduit par Google,
Les ensembles de détecteurs à pression réduite des séries LFC500, LFC500N, LFC500Z empêchent le pompage ou le siphonnage du flux inverse des substances du système de protection contre les incendies dans l'alimentation en eau potable. Le LFC500 intègre un compteur pour détecter les fuites au sol et les robinets illégaux non autorisés, ce qui réduit considérablement les dépenses annuelles en eau. Il se compose d'un corps compact en acier inoxydable avec des pièces internes en acier inoxydable, de deux clapets anti-retour, d'une soupape de décharge différentielle de pression, de vannes d'arrêt, d'un ressort de torsion et d'une soupape de décharge, et de robinets d'essai en bronze nickelé. Les séries LFC500, LFC500N, LFC500Z sont 70 % plus légères que les conceptions traditionnelles et sont idéales pour les interconnexions dangereuses pour la santé, comme sur les systèmes de gicleurs d'incendie. Vérifiez auprès des autorités locales de l'eau pour les exigences d'installation. Pression de service maximale : 175 psi (12,06 bar).
Spécifications techniques
  • Réference unique.lfc500
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsBackflow Prevention
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_62
  • Description de l'Uniclass 2015Plastics isolating valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 67
  • Titre CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings