Publier vos produits
Heritage Patio Door
Heritage Patio Door
Heritage Patio Door
Heritage Patio Door

    Heritage Patio Door

    3.8 sur 5 étoiles3.8(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Avec la porte-fenêtre Heritage, AMSCO Windows a intégré style et design à une fenêtre en vinyle fonctionnelle. Ses bords biseautés profonds, ses cadres robustes et sa variété de styles offrent les détails architecturaux et esthétiques que vous recherchez, le tout dans un vinyle nécessitant peu d'entretien. Disponible en six couleurs co-extrudées : blanc, taupe, bronze et noir. Possibilité de peinture pour s'harmoniser à votre style.

    La porte-fenêtre Heritage est disponible dans une variété de styles de cadre :

    • Aileron de clouage : cadre de 3 ¼ pouces avec un retrait d’aileron de clouage intégré de 1-3/8 pouce.
    • Aileron affleurant de rénovation : Un aileron affleurant de rénovation à double paroi de 1-1/2 pouce est intégré et situé à l'extérieur du cadre.
    • Option cadre continu : L’option cadre continu, ou cadre en T, vous permet d’assembler plusieurs fenêtres dans un seul cadre, augmentant ainsi l’intégrité structurelle.

    Disponible en :

    • Portes à 2 panneaux (OX ou XO).
    • Portes à 3 panneaux (OXO, XXO ou OXX).
    • portes à 4 panneaux (OXXO)
    • Configurations allant jusqu'à 16 pieds de large et 8 pieds de haut.
    • Disponible en configurations à 2 panneaux de 10 pieds de large.
    • Aileron standard à clous ou aileron affleurant en option.
    • Option de profilé en J et de clé à stuc disponible.
    • Verrouillage à 2 points
    Spécifications techniques
    • Réference unique.artisan-contemporary-patio-door
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsArtisan Series Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 23 13
    • Titre OmniClassSliding All Glass Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors