La porte patio coulissante Essential offre des lignes épurées et plus de verre pour donner la priorité aux vues, pour une porte coulissante profilée avec une touche contemporaine. Conçue avec de la fibre de verre durable à l'intérieur et à l'extérieur, cette porte résiste aux problèmes d'affaissement et de désalignement courants avec les portes-fenêtres en vinyle pour un fonctionnement sans effort pour les années à venir. Choisissez deux ou trois panneaux pour optimiser le fonctionnement et créer la connexion idéale entre l'intérieur et l'extérieur.
Caractéristiques : disponible dans des tailles allant jusqu'à 2,7 m de large et 2,4 m de haut ; Matériau durable et nécessitant peu d'entretien à l'intérieur et à l'extérieur ; Seuil en fibre de verre résistant à la circulation piétonnière et aux intempéries; Porte moustiquaire à suspension supérieure qui fonctionne en douceur sans se coincer.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord | Océanie | L'Europe | Asie |
|---|---|---|---|
Anguilla | Australie | Gibraltar | Israël |
Antigua-et-Barbuda | Turquie | ||
Aruba | |||
Bahamas | |||
Barbade | |||
Belize | |||
Bermudes | |||
Canada | |||
Costa Rica | |||
Cuba | |||
Curaçao | |||
Dominique | |||
El Salvador | |||
États-Unis | |||
Grenade | |||
Groenland | |||
Guadeloupe | |||
Guatemala | |||
Haïti | |||
Honduras | |||
Îles Caïmans | |||
Îles Turks et Caïques | |||
Îles Vierges britanniques | |||
Îles Vierges des États-Unis | |||
Jamaïque | |||
Martinique | |||
Mexique | |||
Montserrat | |||
Nicaragua | |||
Panama | |||
Pays-Bas caribéens | |||
Porto Rico | |||
Republique de Trinite et Tobago | |||
République dominicaine | |||
Saint-Barthélemy | |||
Saint-Kitts-et-Nevis | |||
Saint-Martin | |||
Saint-Martin | |||
Saint-Pierre-et-Miquelon | |||
Saint-Vincent et les Grenadines | |||
Sainte-Lucie |