Publier vos produits
Hampton Series - Awning Window
Hampton Series - Awning Window
Hampton Series - Awning Window
Hampton Series - Awning Window
Hampton Series - Awning Window
Hampton Series - Awning Window
Hampton Series - Awning Window

    Hampton Series - Awning Window

    Traduit par Google,

    Avec la série Hampton, AMSCO Windows a conçu une fenêtre en vinyle fonctionnelle avec style et design. Avec des bords biseautés profonds, des cadres robustes et une variété de styles, ce sont les détails architecturaux et esthétiques dont vous rêvez, le tout dans un vinyle nécessitant peu d'entretien. Disponible en quatre couleurs coextrudées : blanc, taupe, bronze/blanc et noir/blanc. Des options de peinture sont également disponibles.

    La série Hampton est disponible dans une variété de styles de cadre :

    • Aileron à clous : cadre de 3 1/2 pouces avec un retrait d'ailette à clous intégré de 1 3/8 pouce.
    • Aileron affleurant de rénovation : L'ailette affleurante de rénovation intégrale à double paroi de 1-1/2 pouce est située à l'extérieur du cadre.
    • Option de cadre continu : L'option de cadre continu, ou barre en T, vous permet de joindre plusieurs fenêtres dans un seul cadre, augmentant ainsi l'intégrité structurelle.

    Fenêtre à auvent de la série Hampton :

    Matériel de type ciseaux pour un fonctionnement fluide

    • Deux serrures avec quincaillerie dissimulée
    • Poignée pliante standard
    • Matériel de couleur standard assorti


    Spécification
    • The Hampton Series is available in a variety of frame styles:

      • Nail Fin: 3 1/2 inch frame with an integral 1-3/8 inch nail fin setback.
      • Retrofit-Flush Fin: Integral 1-1/2 inch dual wall retrofit flush fin is located on the exterior of the frame.
      • Continuous Frame Option: The continuous frame, or T-Bar, option allows you to join more than one window in a single frame thereby increasing structural integrity.

      Hampton Series Awning Window:

      •  Scissor-style hardware for smooth operation
      • Two locks with concealed hardware
      • Standard folding handle
      • Standard color-matched or optional plated hardware
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hampton-awning
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsHampton Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à auvent
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 53 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Vinyl Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows