Publier vos produits
Hampton Series - Equal Lite Picture Window
Hampton Series - Equal Lite Picture Window
Hampton Series - Equal Lite Picture Window
Hampton Series - Equal Lite Picture Window
Hampton Series - Equal Lite Picture Window

    Hampton Series - Equal Lite Picture Window

    Traduit par Google,

    Avec la gamme Hampton, AMSCO Windows a intégré style et design à une fenêtre en vinyle fonctionnelle. Ses bords biseautés profonds, ses cadres robustes et sa variété de styles offrent les détails architecturaux et esthétiques que vous recherchez, le tout dans un vinyle nécessitant peu d'entretien. Disponible en quatre couleurs co-extrudées : blanc, taupe, bronze/blanc et noir/blanc. Possibilité de peinture pour s'harmoniser à votre style.

    La série Hampton est disponible dans une variété de styles de cadres :

    • Aileron de clouage : cadre de 3 1/2 pouces avec un retrait d’aileron de clouage intégré de 1-3/8 pouce.
    • Aileron affleurant de rénovation : Un aileron affleurant de rénovation à double paroi de 1-1/2 pouce est intégré et situé à l'extérieur du cadre.
    • Option cadre continu : L’option cadre continu, ou cadre en T, vous permet d’assembler plusieurs fenêtres dans un seul cadre, augmentant ainsi l’intégrité structurelle.

    Fenêtre panoramique Hampton Series Equal Lite Set :

    • Permet d'obtenir la surface vitrée maximale disponible.
    • Ces unités sont disponibles en version affleurante pour une installation ultérieure.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hampton-eq-picture
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsHampton Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows