Publier vos produits
Hampton Series - Casement Picture Window
Hampton Series - Casement Picture Window
Hampton Series - Casement Picture Window
Hampton Series - Casement Picture Window
Hampton Series - Casement Picture Window
Hampton Series - Casement Picture Window

    Hampton Series - Casement Picture Window

    Traduit par Google,

    Avec la gamme Hampton, AMSCO Windows a intégré style et design à une fenêtre en vinyle fonctionnelle. Bords biseautés, cadres robustes et une variété de styles : elle offre les détails architecturaux et esthétiques que vous recherchez, le tout dans un vinyle facile d'entretien. Disponible en quatre couleurs co-extrudées : blanc, taupe, bronze/blanc et noir/blanc. Possibilité de peinture pour s'harmoniser à votre style.

    La série Hampton est disponible dans une variété de styles de cadres :

    • Aileron de clouage : cadre de 3 1/2 pouces avec un retrait d’aileron de clouage intégré de 1-3/8 pouce.
    • Aileron affleurant de rénovation : Un aileron affleurant de rénovation à double paroi de 1-1/2 pouce est intégré et situé à l'extérieur du cadre.
    • Option cadre continu : L’option cadre continu, ou cadre en T, vous permet d’assembler plusieurs fenêtres dans un seul cadre, augmentant ainsi l’intégrité structurelle.

    Fenêtre à battant de la série Hampton :

    • Châssis centré pour faciliter le nettoyage
    • Serrure Unison avec quincaillerie dissimulée
    • Poignée pliante standard
    • quincaillerie standard assortie ou plaquée en option
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hampton-ca-picture
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsHampton Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows