Publier vos produits
Hampton Series - Combination Units
Hampton Series - Combination Units
Hampton Series - Combination Units
Hampton Series - Combination Units
Hampton Series - Combination Units

    Hampton Series - Combination Units

    Traduit par Google,

    Avec la gamme Hampton, AMSCO Windows a intégré style et design à une fenêtre en vinyle fonctionnelle. Ses bords biseautés profonds, ses cadres robustes et sa variété de styles offrent les détails architecturaux et esthétiques que vous recherchez, le tout dans un vinyle nécessitant peu d'entretien. Disponible en six couleurs co-extrudées : blanc, taupe, bronze et noir. Possibilité de peinture.

    La série Hampton est disponible dans une variété de styles de cadres :

    • Aileron de clouage : cadre de 3 1/2 pouces avec un retrait d’aileron de clouage intégré de 1-3/8 pouce.
    • Aileron affleurant de rénovation : Un aileron affleurant de rénovation à double paroi de 1-1/2 pouce est intégré et situé à l'extérieur du cadre.
    • Option cadre continu : L’option cadre continu, ou cadre en T, vous permet d’assembler plusieurs fenêtres dans un seul cadre, augmentant ainsi l’intégrité structurelle.

    Fenêtre à auvent de la série Hampton :

    Mécanisme de type ciseaux pour un fonctionnement fluide

    • Deux serrures avec quincaillerie dissimulée
    • Poignée pliante standard
    • quincaillerie standard assortie à la couleur


    Spécification
    • The Artisan Series is available in a variety of frame styles:

      • Nail Fin: 3 ¼ inch frame with an integral 1-3/8 inch nail fin setback.
      • Retrofit-Flush Fin: Integral 1-1/2 inch dual wall retrofit flush fin is located on the exterior of the frame.
      • Continuous Frame Option: The continuous frame, or T-Bar, option allows you to join more than one window in a single frame thereby increasing structural integrity.

      Artisan Series Awning Window:

      •  Scissor-style hardware for smooth operation
      • Two locks with concealed hardware
      • Standard folding handle
      • Standard color-matched or optional plated hardware
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hampton-combination
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsHampton Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 53 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Vinyl Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis