Publier vos produits
Studio Series - Contemporary Patio Door
Studio Series - Contemporary Patio Door
Studio Series - Contemporary Patio Door

    Studio Series - Contemporary Patio Door

    4.4 sur 5 étoiles4.4(13 Avis)
    Traduit par Google,

    La gamme Studio Series allie efficacité énergétique, conception robuste, esthétique soignée et fonctionnalités performantes, pour un résultat éprouvé dans le secteur. Avec ses lignes épurées, son cadre de 7,6 cm et son vitrage CōzE à économie d'énergie de série, cette fenêtre est idéale pour garantir à vos clients des fenêtres aussi efficaces et durables que possible.

    Parmi ses nombreuses options, la gamme Studio propose cinq des couleurs les plus populaires pour les fenêtres en vinyle : blanc, amande, taupe (extrusion de couleur unie à l’intérieur comme à l’extérieur), bronze et noir (extérieur avec intérieur blanc), et noir sur noir (extérieur et intérieur avec revêtement). D’autres options de peinture sont également disponibles.

    Disponible en :

    • Portes à 2 panneaux (OX ou XO).
    • Portes à 3 panneaux (OXO, XXO ou OXX).
    • portes à 4 panneaux (OXXO)
    • Configurations allant jusqu'à 16 pieds de large et 8 pieds de haut.
    • Disponible en configurations à 2 panneaux de 10 pieds de large.
    • Aileron standard à clous ou aileron affleurant en option.
    • Option de profilé en J et de clé à stuc disponible.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.studio-contemporary-patio-door
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsStudio Series Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVinyle
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 23 13
    • Titre OmniClassSliding All Glass Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors