Publier vos produits
Mobile Stool Table - Elliptical

Mobile Stool Table - Elliptical

4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
Traduit par Google,

Table elliptique tabouret mobile avec 12 tabourets

Les tables de cafétéria mobiles d'AmTab sont utilisées chaque jour dans le monde entier dans des environnements polyvalents. Nos tables de haute qualité à la pointe de la technologie sont sûres, durables, faciles à utiliser et d'une grande valeur à long terme. Toutes les tables de cafétéria mobiles AmTab sont 100 % fabriquées aux États-Unis, certifiées UL, certifiées ANSI/BIFMA, certifiées MAS Green et bénéficient d'une garantie de 15 ans. Nos tables sont parfaites pour les utilisations intensives et les virages lourds, offrant des années de service de confiance.

Spécifications techniques
  • Réference unique.mobiletable_stool_elliptical
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsMobile Tables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)736.6
  • Largeur (mm)1168.4
  • Profondeur (mm)3048
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Description de l'Uniclass 2015Dining tables
  • Code CSI MasterFormat 201412 58 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs
  • Numéro OmniClass23-11 29 17 13 11
  • Titre OmniClassPatio Dining Tables
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS