Pour qu'un ventilateur solaire fonctionne bien, il aura besoin d'être alimenté par un panneau solaire. Si le panneau solaire est de faible puissance, le moteur du ventilateur ne recevra pas assez de puissance pour faire fonctionner le ventilateur. Amtrak solar fournit un panneau solaire cristallin de 70 watts de haute qualité. Ce ventilateur peut être installé sur le toit. Il s'agit d'un ventilateur 12 volts CC configuré pour fonctionner avec le panneau solaire. Il a des pales de ventilateur à haut rendement pour de meilleures performances. Le ventilateur s'allume dès que la lumière du soleil atteint le panneau solaire et fonctionne toute la journée. Maintient la maison fraîche et ventilée avec une circulation d'air frais toute la journée. Pas besoin d'électriciens, pas de permis, pas d'inspections. Le câblage est simple et rapide. Le panneau solaire produit généralement de l'électricité pendant plus de 30 ans. Les panneaux solaires sont livrés avec 4 supports de montage pour le panneau solaire. Les instructions d'installation du ventilateur sont incluses. Construit aux États-Unis
Comme présenté sur Amazon.com
#AmtrakSolar #SolarPanel #SolarAtticFan
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |