Publier vos produits
SolarScapes Awnings & Carports

SolarScapes Awnings & Carports

4.2 sur 5 étoiles4.2(17 Avis)
Traduit par Google,
Que sont les SolarScapes ? S'appuyant sur la conception qui a remporté le prix du meilleur produit énergétique de Dwell on Design en 2012, les SolarScapes sont des solutions de structure d'auvent solaire modulaires et préfabriquées qui sont configurables à l'infini pour répondre aux besoins de tout projet. Vous aurez la possibilité d'offrir à vos clients des structures solaires uniques, ultra fonctionnelles et autonomes sans équipe de conception, d'ingénierie et de fabrication en interne. SolarScapes est la solution aux problèmes de conception et d'installation solaires les plus exigeants. Fournissez simplement quelques informations sur votre projet et Lumos s'occupe du reste. Nous fournirons... Structure entièrement fabriquée Système de modules solaires sans cadre LSX Composants de montage et matériel Ingénierie/Structural Wet Stamped Permit Package inclus Pourquoi SolarScapes ? Les applications solaires aériennes ne nécessitent pas d'indice de résistance au feu de classe A. Options de couleur à revêtement en poudre infinie. Objet BIM hébergé Autodesk® Seek, publié par Courtesy BIMobject®
Spécification
  • Country: United States Region: North America
Spécifications techniques
  • Réference unique.SolarScapes
  • Famille de produitsElectrical
  • Groupe de produitsSolar Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Panneaux solaires
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_63
  • Description de l'Uniclass 2015Photovoltaic modules
  • Code CSI MasterFormat 201426 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Photovoltaic Collectors
  • Numéro OmniClass23-35 11 17 15
  • Titre OmniClassPhotovoltaic Collectors