Publier vos produits
ACR-5100 - Acendo Core Meeting Space Collaboration System
AMX

ACR-5100 - Acendo Core Meeting Space Collaboration System

Traduit par Google,

Offrant un démarrage sans faille à toute réunion, Acendo Core permet la prise en charge d'une vaste plate-forme de conférence Web, y compris le lancement de réunion Skype Entreprise et Zoom en un clic, le partage de documents sans fil, la navigation Web et l'accès au contenu à partir de lecteurs réseau, ainsi qu'une variété de fonctions de planification, notamment réserver la salle, prolonger la réunion et parcourir/planifier les salles à proximité. Effectuez des sélections directement à partir d'une interface intuitive sur l'écran tactile de l'espace de réunion ou avec un clavier et une souris.

L'écran de démarrage contient tout ce dont un utilisateur a besoin lorsqu'il entre dans l'espace. Rejoignez des réunions Skype Entreprise ou Zoom sans avoir à trouver un lien ou une invitation à une réunion, partagez du contenu sans fil à partir d'un appareil mobile ou d'un PC à l'aide d'AirPlay, Miracast ou Google Cast, affichez des documents à partir du Web, d'un stockage en nuage, d'un lecteur réseau ou d'une clé USB clé USB. Les visionneuses de documents intégrées permettent une vue côte à côte de deux documents, et la prise en charge 4K pour les deux moniteurs offre une expérience de collaboration optimale.

Acendo Core permet également aux utilisateurs d'effectuer rapidement et facilement une variété d'actions de planification d'espace avec une intégration directe dans Exchange et Office 365, l'écran de démarrage affiche l'horaire du jour pour la salle. La chambre est-elle disponible ? Réservez-le directement depuis l'écran de démarrage. Est-il occupé? Recherchez et réservez une chambre disponible à proximité. Acendo Core délivre même un avertissement lorsque la réunion est sur le point de se terminer afin que les utilisateurs puissent prolonger leur temps de réservation, trouver une autre salle ou conclure la réunion afin que le groupe suivant puisse commencer à l'heure.

APPLICATION COMMUNE
À mesure que le nombre de petits espaces de réunion augmente, il devient de plus en plus essentiel d'équiper les espaces avec une technologie polyvalente, facile à installer, qui fonctionne comme l'utilisateur s'y attend et qui offre un coût total de possession très faible grâce à un minimum de aucun entretien. Acendo Core s'adapte parfaitement à cette tendance croissante et peut être utilisé dans des espaces de rassemblement ouverts avec seulement un écran LCD ainsi que dans des salles de conférence plus grandes avec une variété de technologies complémentaires.


Mots-clés : Harman

Spécification
  • Features

    • Wide Support for Web Conferencing Platforms, including One-click Skype for Business and Zoom Meetings – Users can quickly and easily join a scheduled Skype for Business or Zoom meetings without having to find a link or meeting invite, enhancing productivity by reducing wait time.
    • Wireless Sharing - Acendo Core supports AirPlay, Miracast, and Google Cast so users can easily share content from mobile devices or PC.
    • Built-in Document Viewers – Users can present content without bringing any devices to the room. Users simply walk into the room, start a session, navigate to their document (USB drive, network drive, or the web), and start their presentation.
    • 4K, Dual Monitor and Touch Screen Support – Ensure meeting spaces are as engaging as they are simple to use.
    • Network Drive Support – Many enterprises choose to have all their documents stored on network drives. If a user authenticates into a meeting, they will have access to content stored on those drives. As Core is always on, there is no waiting for boot up time allowing users to access their network content quickly enhancing workforce productivity.
    • Active Directory Authentication – By natively integrating with Active Directory, users can authenticate into Acendo Core and access network drives. Furthermore, administrators have the option to require authentication in order to use Core for secure document and network access.
    • Simple and Intuitive On-screen Scheduling – At a glance users can see the status of the meeting room. From the start screen, users can book the room if it is available, start their meeting, or book a nearby room quickly, therefore minimizing wait time and improving productivity.
    • End-of-Meeting Notifications – Meetings start on time because the previous meeting ended on time. Meetings have an opportunity to wrap up cleanly and capture actions effectively because users are provided with a notification prior to the end of the scheduled meeting time.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ACR-5100-Acendo-Core-Meeting-Space-Collaboration-System
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsAudio Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCAudio presentation and composing equipment and hardware and controllers
  • Code UNSPSC451117
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 17 13 19
  • Titre OmniClassSpeakers