Publier vos produits
MET-6N Metreau 6-Button Keypad with Navigation, for Simple Control of Up To 6 Connected System Devices
AMX

MET-6N Metreau 6-Button Keypad with Navigation, for Simple Control of Up To 6 Connected System Devices

Traduit par Google,

APERÇU
Le clavier à 6 boutons MET-6N Metreau avec navigation comprend le contrôle de la source, une molette de navigation qui ajuste les niveaux et fournit des options de bouton haut, bas, gauche, droite et de sélection, ainsi qu'une barre LED pour un retour visuel du niveau. Le MET-6N peut être utilisé comme un clavier individuel ou avec les claviers MET-7 et MET-13.

APPLICATION COMMUNE
Ce clavier offre un contrôle économique pour les chambres, les salles de réunion, les hôtels et les applications nécessitant le contrôle de jusqu'à 6 appareils.

CARACTÉRISTIQUES

  • Comprend une molette de navigation pour un contrôle simplifié
  • Les LED bleues s'allument lorsque les boutons sont enfoncés
  • Correspond parfaitement au style du contrôleur NI-3101-SIG

REMARQUE : Les plaques murales du clavier ne sont pas incluses. Voir les accessoires recommandés ci-dessous pour commander.

Mots-clés : Harman

Spécifications techniques
  • Réference unique.amx-00021-4
  • Famille de produitsElectrical
  • Groupe de produitsGeneral Purpose Controls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-05-01
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCDistribution électrique