Publier vos produits
MET-13 Metreau 13-Button Keypad, for Simple Control of Connected System Devices
AMX

MET-13 Metreau 13-Button Keypad, for Simple Control of Connected System Devices

Traduit par Google,

APERÇU
Le clavier Metreau à 13 boutons offre 13 boutons (12 simple largeur et 1 double largeur) et peut être utilisé comme un clavier individuel ou en conjonction avec les configurations Metreau à 6 et 7 boutons.

APPLICATION COMMUNE
Idéal pour un contrôle économique des cuisines, des salles de bains, des salles de classe et d'autres applications nécessitant un contrôle simplifié d'une variété d'appareils système connectés.

CARACTÉRISTIQUES

  • Convient aux plaques murales de style Decora
  • Connectivité AxLink au maître NetLinx
  • Les boutons standard incluent 1-9, 0, ENTER, SAVE et +/-
  • Les LED bleues s'allument pour indiquer la sélection du bouton
  • S'adapte parfaitement au contrôleur NI-3101-SIG

REMARQUE : Les plaques murales du clavier ne sont pas incluses. Voir les accessoires recommandés ci-dessous pour commander.

Mots-clés : Harman

Spécifications techniques
  • Réference unique.amx-00021-3
  • Famille de produitsElectrical
  • Groupe de produitsGeneral Purpose Controls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-05-01
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCDistribution électrique