Publier vos produits
MET-7E Metreau® 7-Button Ethernet Keypad
AMX

MET-7E Metreau® 7-Button Ethernet Keypad

Traduit par Google,

APERÇU
Le clavier à 7 boutons MET-7E Metreau offre 7 boutons à double largeur qui peuvent être utilisés comme un clavier individuel ou en conjonction avec les claviers d'extension Ethernet Metreau à 7 et 13 boutons. Le clavier se connecte au contrôleur via Ethernet, ce qui simplifie l'installation et la connectivité.

APPLICATION COMMUNE
Excellent clavier pour le contrôle d'une variété d'appareils dans des applications telles que les hôpitaux, les résidences, les MDU et d'autres applications.

CARACTÉRISTIQUES

  • Se connecte via des protocoles standard (Ethernet) - Simplifie le câblage et l'installation en minimisant les parcours de câbles
  • Connexion en guirlande jusqu'à trois claviers - Offre la possibilité de connecter jusqu'à trois claviers à l'aide d'une seule adresse IP
  • S'adapte aux plaques murales de style décor - Simplifie l'installation et a fière allure
  • Configuration standard - Les boutons standard incluent 1-9, 0, ENTER, SAVE et +/-
  • Les LED bleues s'allument pour indiquer la sélection du bouton - Améliore la convivialité en confirmant la sélection du choix de l'utilisateur
  • Le bouton inférieur peut agir comme un ou deux boutons - Offre une flexibilité supplémentaire à la configuration

REMARQUE : Les plaques murales du clavier ne sont pas incluses. Voir ALD-CW-1, ALD-CW-2, ALD-CW-3.

Mots-clés : Harman

Spécifications techniques
  • Réference unique.amx-00169
  • Famille de produitsElectrical
  • Groupe de produitsGeneral Purpose Controls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCDistribution électrique