Publier vos produits
SC-WPC-SM N-Series Wallplate Surface Mount Controller with Adapter Ring
AMX

SC-WPC-SM N-Series Wallplate Surface Mount Controller with Adapter Ring

Traduit par Google,

APERÇU
Les contrôleurs muraux sont des contrôleurs IP autonomes à double gang qui envoient des commandes à plusieurs clients IP en appuyant simplement sur un bouton. Les contrôleurs de la série N ont neuf boutons tactiles programmables avec un affichage 240 x 320. La programmation est effectuée individuellement via le serveur Web intégré ou collectivement sur plusieurs unités à l'aide d'appareils de contrôle N-Command. Des graphiques personnalisés de plusieurs pages peuvent être créés à l'aide du logiciel Panel Builder, stockés en interne et lancés au démarrage ou en appuyant sur un bouton. Le SC-TC-D est livré avec un écran tactile capacitif et des fonctions Wi-Fi et Bluetooth intégrées pour étendre le contrôle aux appareils mobiles.

CARACTÉRISTIQUES

  • Rentable - Faible coût d'installation
  • Commandes multiples - Envoyées à plusieurs clients TCP/IP
  • PoE - Fiabilité et redondance robustes de l'alimentation par Ethernet (PoE)
  • Efficacité énergétique - Consommation PoE standard
  • Conformité UE - Prend en charge les normes de câblage américaines et européennes

Mots-clés : Harman

Spécifications techniques
  • Réference unique.amx-00186
  • Famille de produitsElectrical
  • Groupe de produitsGeneral Purpose Controls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCDistribution électrique

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis