Publier vos produits
BSS OMNI-KP-V OMNI Dynamic Keypad with Rotary Control
BSS OMNI-KP-V OMNI Dynamic Keypad with Rotary Control
BSS OMNI-KP-V OMNI Dynamic Keypad with Rotary Control
BSS OMNI-KP-V OMNI Dynamic Keypad with Rotary Control
BSS OMNI-KP-V OMNI Dynamic Keypad with Rotary Control
    AMX

    BSS OMNI-KP-V OMNI Dynamic Keypad with Rotary Control

    Traduit par Google,

    Le BSS OMNI-KP-V est un clavier dynamique à molette conçu pour une intégration parfaite aux solutions BSS Soundweb OMNI et AMX MUSE. Esthétiquement, ces claviers s'intègrent harmonieusement à tout environnement moderne, offrant un style épuré et professionnel sans compromis sur la fonctionnalité.

    Grâce à la suite AVX, ces claviers peuvent être configurés, gérés et déployés rapidement et facilement via la plateforme logicielle unifiée. Ils utilisent le protocole HControl de HARMAN pour communiquer nativement avec les processeurs audio BSS OMNI et les contrôleurs d'automatisation AMX MUSE, et sont compatibles avec AMX NetLinx et les plateformes de contrôle tierces.

    Les claviers BSS OMNI-KP-V sont compatibles avec les boîtes d'encastrement simples standard du monde entier, facilitant ainsi leur installation. Ils sont disponibles en noir ou en blanc. Tous les modèles se connectent facilement via PoE, simplifiant le câblage et l'installation.

    Alliant fonctionnalités performantes et design sophistiqué, ces claviers vous permettent de gérer efficacement les systèmes les plus complexes. Conçus pour les salles de conférence, les établissements d'enseignement et autres espaces professionnels, les claviers dynamiques OMNI offrent une expérience intuitive et réactive qui vous donne le contrôle.

    Applications courantes

    Conçus pour une intégration parfaite avec les environnements BSS Soundweb OMNI et AMX MUSE, les claviers dynamiques OMNI offrent une expérience de contrôle intuitive et performante, ainsi qu'une personnalisation adaptée à tous les espaces. Ils sont idéaux pour les applications de grande envergure telles que les stades, les centres de conférence et les casinos, ainsi que pour les configurations plus restreintes comme les salles de réunion, les salles de classe et les hôtels.

    Caractéristiques

    • Bouton de commande rotatif avec anneau LED pour retour d'information
    • Compatibilité mondiale avec les boîtes d'encastrement simples pour montage mural
    • Activé par AVX Suite
    • Intégration native avec BSS Soundweb OMNI et AMX MUSE
    • HControl assure la compatibilité avec les systèmes de contrôle AMX NetLinx et les systèmes de contrôle tiers.
    • Matériel de qualité professionnelle
    • Alimenté par PoE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bss-omni-kp-v-omni-dynamic-keypad-with-rotary-control
    • Famille de produitsGeneral Purpose Controls
    • Groupe de produitsButton Keypad
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-17
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_05
    • Description de l'Uniclass 2015Audio visual equipment
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment