Publier vos produits
DXF-TX-SMD DXLink™ Multi-Format Single Mode Fiber Transmitter, Duplex
AMX

DXF-TX-SMD DXLink™ Multi-Format Single Mode Fiber Transmitter, Duplex

Traduit par Google,

L'émetteur fibre multiformat DXLink envoie des signaux audio et vidéo analogiques et numériques, y compris HDMI avec HDCP jusqu'à 10 km sur fibre monomode. Utilisez l'émetteur fibre DXLink en conjonction avec l'Enova DGX 8, 16, 32 ou 64 pour transmettre une vidéo claire et non compressée au-delà de 6 miles au débit de données le plus rapide de l'industrie - 10 Gbps. Le DXF-TX-SMD envoie et reçoit également des commandes de contrôle du sélecteur de média numérique Enova DGX avec NetLinx intégré fournissant une solution de contrôle et de distribution totale à tous les points finaux.

Applications courantes
Le point d'entrée idéal pour toute source conçue dans un système intégré Enova DGX qui nécessite les capacités de distance et la sécurité inhérente de la fibre - ou les deux ; y compris la distribution à l'échelle du campus de sources partagées entre les salles de classe, les applications militaires sécurisées, les casinos, les arènes et les musées. Connectez directement des sources vidéo telles que des PC à l'aide de la connexion d'entrée multiformat HD-15 ou de l'entrée HDMI et incluez facilement l'audio sur le même câble à fibre en utilisant la connexion audio stéréo ou numérique.

Mots-clés : Harman

Spécification
  • Features

    • HDCP Compliance Over Fiber – Transmit HDCP compliant video including HDMI up to 10 Km (over 6 miles)
    • Industry Leading Data Rate – DXLink is leading the way with an optical transport rate of 10 Gbps
    • Secure and Isolated – Fiber inherently provides extra security and electrical isolation making it the transport method of choice for many mission-critical secure environments
    • InstaGate Pro® Technology – Easily integrate HDCP into system designs and enjoy hassle free matrix switching to all compliant displays, no tools, no delays and no key constraints – it just works
    • Native NetLinx® Control Everywhere – Control connected source devices using the built-in IR and RS-232 ports
    • Field Serviceable Fiber Modules – Easily remove and replace SFP modules in the field
    • Multi-Format Analog Port and HDMI Port – Supports legacy analog signals – RGBHV, Component, S-Video, and Composite, and digital HDMI/HDCP, DisplayPort and DVI signals
    • Ethernet Connectivity – Provides ICSLan Ethernet support at the Transmitter – add Ethernet connectivity to a Touch Panel, plug in a WAP or stream IP audio/video to a Ethernet enabled source device
Spécifications techniques
  • Réference unique.DXF-TX-SMD-DXLink-Multi-Format-Single-Mode-Fiber-Transmitter-Duplex
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC001634
  • Nom ETIMAudio/video transmitting system
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 00
  • Titre OmniClassAudio Visual Equipment