Publier vos produits
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
    AMX

    DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module

    Traduit par Google,

    Le récepteur fibre optique HDMI AMX DXLink 4K60 est compatible HDMI 2.0 et HDCP 2.2. Il prend en charge la vidéo 4K60 4:4:4 et la plage dynamique élevée (HDR) pour une qualité vidéo optimale et une reproduction d'image pixel par pixel sans sous-échantillonnage de chrominance. La fibre DXLink 4K60 permet aux utilisateurs finaux de réaliser le plein potentiel de leurs appareils source et d'affichage en prenant entièrement en charge Deep Color 36 bits pour la vidéo la plus riche et la plus réaliste.

    Ce module reçoit l'audio, la vidéo, le contrôle, l'USB 2.0 et l'Ethernet sur fibre duplex à partir d'un émetteur fibre DXLink 4K60 jusqu'à 300 mètres. Il comprend un SFP Multi-Mode Duplex (MMD), qui peut être remplacé par un SFP Single-Mode Duplex (SMD) si nécessaire.

    La fibre utilise la lumière pour distribuer les données plutôt que les signaux électriques, ce qui en fait à la fois le moyen le plus sûr et de la plus haute qualité pour transporter la vidéo, car elle n'est pas sensible au bruit électronique ou aux écoutes téléphoniques physiques non intrusives. Ce module est compatible avec les cartes de sortie DGX DXLink 4K60 Fiber et les émetteurs DXLink 4K60 Fiber.

    Applications courantes

    Ce récepteur est idéal pour les applications où les exigences de clarté vidéo haute résolution, de transmission longue distance et de sécurité maximale doivent être satisfaites sans compromis, y compris la distribution à l'échelle du campus des sources partagées entre les salles de classe, les applications militaires sécurisées, les casinos, les arènes , et musées.

    Fonctionnalités

    • HDMI 2.0 4K60 4:4:4 Over Distance - Idéal pour les utilisateurs exécutant des applications de visualisation critiques telles que les centres d'opérations nécessitant un transport qui utilise la pleine fidélité de leurs écrans
    • Prise en charge de la gamme dynamique élevée (HDR) - Prise en charge de Deep Color 36 bits.
    • HDCP 2.2 - Prend en charge les dernières normes vidéo pour réaliser toutes les capacités des interfaces HDMI
    • USB 2.0 - Les données USB 2.0 haut débit provenant d'appareils tels que les caméras Web et les périphériques de stockage sont transmises sans avoir besoin de câbles séparés.
    • Comme toujours, un seul câble – Comme toutes les solutions AMX DGX Fibre actuelles, la vidéo, l'audio et le contrôle sont livrés sur un seul câble. De nombreux produits concurrents nécessitent deux câbles ou plus, ce qui augmente considérablement les coûts.
    • SKU MMD unique – Tous les modules fibre incluent un module SFP duplex multimode (MMD). Les clients peuvent les remplacer par leur propre module duplex monomode (SMD) si nécessaire.

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • Dimensions (HWD): 220mm x 25mm x 220mm / 8.66’’ x 0.98’’ x 8.66”

      DxLink Fiber: Fiber Connector: LC Duplex conforming to ANSI TIA/EAI 604-10 (FOCIS 10A)

      USB: USB HID and USB 2.0 are supported point-to-point to DXLink 4K60 HDMI Fiber Transmitters and DGX DXLink 4K60 Fiber Output Boards.

      Back Connectors: Local Power: 2.1mm DC Power Jack; DXLink Fiber Input: LC Duplex conforming to ANSI TIA/EAI 604-10 (FOCIS 10A); ICS LAN/Ethernet Port: RJ-45 Connector; HDMI Output: HDMI Type-A Receptacle; Serial: 3.5mm Phoenix Receptacle; IR RX: 3.5mm mini Jack; IR TX: 3.5mm mini Jack; USB Host: USB Type B Connector; USB Device: USB Type A Connector; Analog Audio Output: 3.5mm mini Stereo Jack

      HDMI: Compatible Formats: HDMI, HDCP

      4K Format Support: Scaler Mode: 3840x2160@24/25/30/50/60 (4:4:4); 4096x2160@24/25/30/60 (4:4:4). Bypass Mode: 3840x2160@24/25/30/50; 4096x2160@24/25/30;3840x2160@60 4:4:4; 4096x2160@60 4:2:0. 

      HDMI Audio Support: Bypass Mode: Dolby TrueHD, Dolby Digital, DTS-HD MA, DTS, 2 CH L-PCM, 6 CH L-PCM, 8 CH L-PCM Dolby Digital and DTS support up to 48kHz, 5.1 channels Scaler Mode: PCM 2.0

      HDCP: HDCP Support: Yes, 1.4, 2.2

      Power Supply: Each RX ships with a desktop power supply with power cord

      Compatible AMX Products: Enova DGX 800/1600/3200/6400 Digital Media Switchers with DGX DXLink 4K60 Fiber Output Board (DGX-O-DXFP-4K60) installed, DXLink 4K60 Fiber Transmitters (DXFP-TX-4K60)

      FG Numbers

      • DXFP-RX-4K60 (FG1010-565-01)
      • DXFP-RX-4K60-TAA (FG1010-565-02)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dxfp-rx-4k60-receiver-module
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsDigital Media Switchers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC001634
    • Nom ETIMAudio/video transmitting system
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment