Le transmetteur fibre HDMI DXLink 4K60 est compatible HDMI 2.0 et HDCP 2.2. Il prend en charge la vidéo 4K60 4:4:4 et la plage dynamique élevée (HDR) pour une qualité d'image optimale et une reproduction d'image pixel par pixel sans sous-échantillonnage de chrominance. La fibre DXLink 4K60 permet aux utilisateurs finaux de réaliser le plein potentiel de leurs appareils source et d'affichage en prenant entièrement en charge Deep Color 36 bits pour la vidéo la plus riche et la plus réaliste.
Ce module transmet l'audio, la vidéo, le contrôle, l'USB 2.0 et l'Ethernet sur fibre duplex jusqu'à 300 mètres vers un récepteur fibre DXLink 4K60. Il comprend un SFP Multi-Mode Duplex (MMD), qui peut être remplacé par un SFP Single-Mode Duplex (SMD) si nécessaire.
La fibre utilise la lumière pour distribuer les données plutôt que les signaux électriques, ce qui en fait le moyen le plus sûr et de la plus haute qualité pour transporter la vidéo, car elle n'est pas sensible au bruit électronique ou aux écoutes téléphoniques physiques non intrusives. Ce module est compatible avec les cartes d'entrée DGX DXLink 4K60 Fiber et les récepteurs DXLink 4K60 Fiber.
Applications courantes
Cet émetteur est idéal pour les applications où les exigences de clarté vidéo haute résolution, de transmission longue distance et de sécurité maximale doivent être satisfaites sans compromis, y compris la distribution à l'échelle du campus des sources partagées entre les salles de classe, les applications militaires sécurisées, les casinos, les arènes , et musées.
Fonctionnalités
- HDMI 2.0 4K60 4:4:4 Over Distance - Idéal pour les utilisateurs exécutant des applications de visualisation critiques telles que les centres d'opérations nécessitant un transport qui utilise la pleine fidélité de leurs écrans
- Prise en charge de la gamme dynamique élevée (HDR) - Prise en charge de Deep Color 36 bits.
- HDCP 2.2 - Prend en charge les dernières normes vidéo pour réaliser toutes les capacités des interfaces HDMI
- USB 2.0 - Les données USB 2.0 haut débit provenant d'appareils tels que les caméras Web et les périphériques de stockage sont transmises sans avoir besoin de câbles séparés.
- Comme toujours, un seul câble – Comme toutes les solutions AMX DGX Fibre actuelles, la vidéo, l'audio et le contrôle sont livrés sur un seul câble. De nombreux produits concurrents nécessitent deux câbles ou plus, ce qui augmente considérablement les coûts.
- SKU MMD unique – Tous les modules fibre incluent un module SFP duplex multimode (MMD). Les clients peuvent les remplacer par leur propre module duplex monomode (SMD) si nécessaire.
Mots-clés : Harman