Publier vos produits
NX-4200 NetLinx NX Integrated Controller
NX-4200 NetLinx NX Integrated Controller
NX-4200 NetLinx NX Integrated Controller
NX-4200 NetLinx NX Integrated Controller
    AMX

    NX-4200 NetLinx NX Integrated Controller

    Traduit par Google,

    Le contrôleur intégré NX-4200 / NetLinx® NX est un appareil réseau programmable spécialement conçu pour contrôler l'audiovisuel et la technologie du bâtiment à l'aide de plusieurs formats analogiques et numériques. Le NX-4200 fournit une plate-forme évolutive pour l'avenir en combinant des performances élevées, une rétrocompatibilité et des fonctionnalités de sécurité réseau étendues. Avec son écran sur le panneau avant, son commutateur Ethernet intégré et sa capacité PoE, le NX-4200 est la solution idéale pour les environnements exigeants et riches en technologies. L'architecture tout-en-un du NX-4200 offre également le coût total de possession le plus bas du secteur, grâce à la facilité d'assistance, de maintenance et de configuration, ainsi qu'à la réduction des coûts de matériel et de câblage.

    Applications courantes

    • Le micrologiciel NX Master Security est idéal pour les entreprises, l'éducation et les politiques gouvernementales nécessitant une communication sécurisée sur un réseau informatique conformément aux normes de sécurité attendues par l'industrie informatique de tout équipement fonctionnant dans une entreprise
    • Le NX-4200 est conçu pour répondre aux exigences de contrôle et d'automatisation haut de gamme des installations commerciales, éducatives et résidentielles les plus sophistiquées et les plus complexes. Avec son nombre généreux de ports, ses fonctions de sécurité et ses options de commutation Ethernet, le NX-4200 est idéal pour toute grande installation nécessitant des mesures de sécurité strictes.
    • Avec une alimentation redondante, un commutateur Ethernet intégré et des fonctionnalités de sécurité améliorées telles que Dual NIC avec POE, le NX-4200 offre une polyvalence avec la possibilité d'intégrer le plus grand nombre d'appareils de la série NX de contrôleurs intégrés, y compris des projecteurs, éclairage, DVD et Blu -lecteurs de rayons, thermostats et autres équipements électroniques.

    Fonctionnalités

    • Affichage du panneau avant - Dispose d'un écran LCD sur le panneau avant, ce qui facilite la visualisation des informations d'état, des paramètres réseau, des adresses IP et de l'état du port ICSLan, entre autres
    • Source d'alimentation redondante - Le NX-4200 peut être alimenté soit par une connexion au secteur AC (110/220VAC) soit par une alimentation externe 12V DC. Si l'alimentation d'entrée CA est perdue ou si l'alimentation interne tombe en panne, le NX-4200 passera immédiatement à l'entrée d'alimentation 12 V CC sans interruption, sauf pour les appareils PoE sur le ICSLan
    • Double NIC avec alimentation - Active deux interfaces réseau discrètes pour une sécurité inégalée et comprend un commutateur à 4 ports avec PoE vous permettant d'alimenter des appareils PoE sur un réseau isolé et sécurisé. Le port LAN est utilisé pour connecter le maître à un réseau externe, et les ports ICSLAN se connectent à un équipement A/V AMX ou tiers isolé du réseau principal
    • IPv6 - Prend en charge le protocole Internet version 6 (IPv6), le protocole de communication qui fournit un système d'identification et de localisation pour les ordinateurs sur les réseaux et achemine le trafic sur Internet
    • IEEE 802.1X - Prend en charge la norme IEEE pour le contrôle d'accès au réseau basé sur les ports avec la possibilité d'accorder ou de refuser l'accès au réseau aux appareils souhaitant se connecter à un réseau local en fonction des informations d'identification liées à l'appareil plutôt qu'à un utilisateur
    • Services de certificat X.509 – NX prend en charge les certificats fournis par le client pour l'accès aux réseaux protégés
    • Intégration LDAP complète - Prend en charge plusieurs groupes de connexion définis par l'utilisateur pour accéder au maître, et fournit également à un programmeur AMX la possibilité d'exiger une connexion réseau pour accéder à certaines zones de l'écran tactile
    • Architecture haute performance, plate-forme de programmation flexible (RPM, NetLinx et Java) - Facilement évolutive pour prendre en charge une large gamme d'applications d'aujourd'hui et de demain
    • Compatible avec la gamme complète (rétrocompatibilité et compatibilité croisée) - Les numéros de port standardisés et les nouveaux outils d'importation/exportation de configuration signifient moins de changements de codage
    • Client TLS / SSH - Fournit aux programmeurs NetLinx la possibilité de gérer les communications TLS et SSH du port sécurisé avec un périphérique ou un serveur distant
    • Prise en charge cryptographique - Conformément à la norme FIPS 140-2, une norme de sécurité informatique du gouvernement américain utilisée pour accréditer les modules cryptographiques pour la protection des données sensibles ou précieuses
    • Network Syslog – Prend en charge la journalisation des périphériques standard sur un serveur syslog
    • Diagnostics améliorés sur les ports série et IR - Fournit un retour d'erreur en temps réel lorsque les ports série et IR sont déconnectés ou mal câblés
    • Importation/exportation de fichiers à partir d'une clé USB – Sauvegardez et restaurez les données de configuration, les fichiers de programme et mettez à jour le micrologiciel à partir d'une clé USB standard
    • Processeur ultra-rapide 1600 MIPS
    • 1 Go de RAM intégrée
    • 1 M de mémoire non volatile
    • Mémoire FLASH SDHC de 8 Go
    • 1 RU
    • 2 Interface AXLink
    • 1 Interface LAN 10/100
    • 4 interfaces ICSLan 10/100 avec PoE
    • 4 interfaces PoE
    • 8 ports d'E/S numériques
    • 2 ports RS232/422/485
    • 6 ports RS232 uniquement
    • 8 ports de sortie IR/série
    • 8 ports relais

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • Dimensions (HWD): 1 4/5" x 17" x 9 1/8" (45.15 mm x 431.80 mm x 231.64 mm)

      Weight: 7.6 lb. (3.447 Kg)

      Memory: Memory Card: 8 GB SD, NVRAM: 1 MB, DDRAM: 1 GB, Note: Supports external USB Solid State Drives

      Power Consumption: Active Power Consumption: 8.4 W

      AxLink Port: (2) 4-position 3.5mm Screw Terminal, provides data and power to external AxLink control devices

      AxLink Indicator: (2) AxLink LED (green) indicates the state of the AxLink port

      RS-232/422/485 Ports: (2) 10-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Port 1 and 5, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      RS-232 Port: (6) 5-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Ports 2-4 and 6-8, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      Serial Indicator: (8) sets of LEDs (red/yellow) indicate when serial Ports 1 - 8 are transmitting and receiving data

      IR/Serial: (8) 2-position 3.5mm Screw Terminal, 8 IR Transmit / 1-way Serial ports, NetLinx Ports 11-18, Support high-frequency carriers up to 1.142 MHz, 8 IR/Serial data signals can be generated simultaneously

      IR/Serial Indicators: (2) LEDs (red) indicate when each of the IR/Serial ports (11-18) are transmitting control data

      I/O Channels: (8) One 10-position 3.5mm Screw Terminal, 8-channel binary I/O port for contact closure with each input being capable of voltage sensing, NetLinx Port 22, Channels 1-8

      I/O Indicator: (8) LEDs (yellow) indicate each of the I/O channels (1-8) are active

      Relays: (8) Two 8-position 3.5 mm Screw Terminal, (8) single-pole, single-throw relays, NetLinx Port 21, Channels 1-8, Each relay can switch up to 24 VDC or 28 VAC @ 1 A, Each relay is independently controlled

      Relay Indicators: (8) LEDs (red) indicate when each of the relay channels (1-8) are active (closed)

      FG Numbers: FG2106-04

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nx-4200-controller
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsCentral Controllers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC001634
    • Nom ETIMAudio/video transmitting system
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment