Publier vos produits
PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller
PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller
PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller
PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller
    AMX

    PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller

    Traduit par Google,

    Le PDXL-2 est un injecteur Power over DXLink qui permet l'alimentation à distance de deux appareils DXLink en "injectant" de l'énergie via le câble à paire torsadée. Le PDXL-2 accepte également le contrôle des E/S à partir d'un contrôleur NetLinx, ce qui permet de mettre hors tension l'un (ou les deux) des appareils DXLink connectés pour réaliser des économies d'énergie lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

    Le contrôleur PDXL-2 Dual Power over DXLINK offre la possibilité d'alimenter un émetteur DXLink point à point vers un récepteur DXLink sans avoir besoin d'une prise secteur à proximité de l'emplacement des appareils DXLink. Lorsqu'il est utilisé avec un contrôleur NetLinx, le PDXL-2 peut éteindre les appareils DXLink dans le cadre d'un mode veille pour une pièce entière afin de réduire la consommation d'énergie.


    Mots-clés : Harman

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PDXL-2-Dual-Power-over-DXLink-Controller
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC001634
    • Nom ETIMAudio/video transmitting system
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment