Publier vos produits
PR-WP-412 Precis 4x1+1 4K60 HDMI Windowing Processor
PR-WP-412 Precis 4x1+1 4K60 HDMI Windowing Processor
PR-WP-412 Precis 4x1+1 4K60 HDMI Windowing Processor
PR-WP-412 Precis 4x1+1 4K60 HDMI Windowing Processor
    AMX

    PR-WP-412 Precis 4x1+1 4K60 HDMI Windowing Processor

    Traduit par Google,

    Le PR-WP-412 est une solution audiovisuelle incroyablement polyvalente et puissante qui est à la fois un processeur de fenêtrage 4x1+1 complet avec des sorties en miroir et une matrice de commutation transparente 4x2. Lorsqu'elles sont configurées en tant que processeur de fenêtrage, les quatre entrées vidéo peuvent être disposées dans n'importe quelle configuration et composées en une seule sortie. En mode matrice de commutation, le PR-WP-412 agit comme un commutateur vidéo transparent 4x2. Il est doté des meilleures fonctionnalités de sa catégorie, notamment une commutation vraiment transparente, une qualité vidéo 4K60 4: 4: 4 de pointe, une séparation audio intégrée et une flexibilité de contrôle extrême avec une API de contrôle ouverte, un site Web HTML5 simple à gérer. l'interface et les commandes du panneau avant.

    Lorsqu'il est associé au périphérique de capture USB AMX UVC1-4K, le PR-WP-412 est un complément idéal aux systèmes de visioconférence logiciels tels que Zoom et Teams, car il permet de partager plusieurs sources en même temps. Avec une API ouverte et une prise en charge complète de 4K60, le PR-WP-412 peut être exploité pour permettre des solutions créatives aux exigences de conception uniques dans tous les types d'applications.

    Applications courantes

    Le PR-WP-412 est idéal pour une variété d'applications, y compris les campus d'entreprise, les collèges et les universités, les bars sportifs, les casinos, les salles d'audience et d'autres applications gouvernementales en tant que solution économique pour basculer ou combiner des sources HDMI 4K60 4:4:4 sur un seul écran.

    Fonctionnalités

    • Vidéo HDMI 2.0 4K60 parfaite 4:4:4 - Idéal pour les utilisateurs exécutant des applications de visualisation critiques telles que les casinos et les salles d'audience qui peuvent bénéficier du traitement de la pleine fidélité de leurs écrans
    • Prise en charge de la plage dynamique élevée (HDR) - Prise en charge de HDR10 en mode matrice
    • HDCP 2.2 - Prend en charge les dernières normes vidéo pour réaliser toutes les capacités des interfaces HDMI
    • Traitement multi-fenêtrage - Jusqu'à quatre fenêtres simultanées et librement évolutives peuvent être traitées à l'aide du mode multi-fenêtrage 4x1+1
    • Commutation transparente - Assure des transitions d'écran ininterrompues pendant les sélections de source lors de la commutation en mode matrice 4x2
    • Audio Pass-Through & De-Embedding - Permet la sélection indépendante de la source audio et le routage vers les sorties HDMI dans tous les modes
    • H-Control Upgradable - Prêt à prendre en charge H-control à l'avenir en réécrivant le micrologiciel via USB
    • Options de contrôle multiples - Plusieurs options de contrôle sont disponibles, notamment : Contrôle API ouvert sur IP et série, console d'interface graphique Web complète et boutons du panneau avant
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pr-wp-412-windowing_processor
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsDigital Switchers / Matrix Switchers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_05
    • Description de l'Uniclass 2015Audio visual equipment
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment