Publier vos produits
PR01-0808 Precis® 8x8 4K60 HDMI Matrix Switcher
PR01-0808 Precis® 8x8 4K60 HDMI Matrix Switcher
    AMX

    PR01-0808 Precis® 8x8 4K60 HDMI Matrix Switcher

    Traduit par Google,

    La matrice de commutation AMX Precis 8x8 est une solution de commutation à matrice fixe 4K60 4:4:4 économique qui comprend 8 entrées et sorties HDMI. 4 des sorties disposent également de sorties HDBaseT en miroir, permettant une connexion directe à un écran ou à un projecteur prenant en charge HDBaseT standard ou pour une utilisation avec le récepteur et scaler HDBaseT AMX PR01-RX. L'ajout de sorties miroir HDBaseT intégrées offre une solution rentable pour la distribution de vidéo sur de plus longues distances sans dégrader la qualité vidéo.

    Le Precis prend en charge 4K60 4:4:4 et HDCP 2.2, offrant une compatibilité avec les dernières résolutions de source et d'affichage dans une solution à matrice fixe abordable. Étant donné que le Precis inclut des capacités de désembeddage audio dynamique, le mélangeur peut être utilisé dans davantage d'applications sans complexité supplémentaire. Avec sa configuration fixe, l'AMX Precis fournit une solution de commutation économique et facile à spécifier, à acquérir et à installer.

    APPLICATIONS COURANTES

    Le commutateur matriciel HDMI Precis 8x8 4K60 est la solution essentielle pour une commutation matricielle HDMI attrayante et économique pour les auditoriums, les amphithéâtres, les salles de culte, les halls et les lieux d'entreprise. 4 sorties HDBaseT en miroir assurent le transport à distance lorsqu'elles sont utilisées avec le récepteur PR01-RX Precis Scaling.

    Fonctionnalités

    • Prise en charge 4K60 4:4:4 – Faites l'expérience d'une reproduction vidéo pixel par pixel de la vidéo source 4K60 avec un espace colorimétrique 4:4:4 complet.
    • Prise en charge HDCP 2.2 – Prend en charge les derniers appareils source.
    • Sorties HDBaseT en miroir - Connectez-vous aux récepteurs PR01-RX ou directement à un écran ou à un projecteur prenant en charge la norme HDBaseT.
    • NetLinx Native – Intégration facile avec les systèmes d'automatisation AMX.
    • Configuration fixe - conception et mise en œuvre simples.
    • Capacités de désintégration audio - conception flexible pour une utilisation dans plus d'applications.

    Mots-clés : Harman

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pr01-0808-matrix-switcher
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsDigital Switchers / Matrix Switchers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC001634
    • Nom ETIMAudio/video transmitting system
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment