Publier vos produits
PS-POE-AT-TC High Power PoE Injector, 802.3AT Compliant
AMX

PS-POE-AT-TC High Power PoE Injector, 802.3AT Compliant

Traduit par Google,

Avec l'injecteur PS-POE-AT-TC haute puissance, transmettez à la fois l'alimentation et les données via un seul câble à un écran tactile Power-over-Ethernet (PoE) situé à distance. Requis pour une utilisation avec les émetteurs et récepteurs paires torsadées MVP-9000i et DXLink, il est également compatible avec les MXT-1000, MXD-1000, MXT-700, MXD-700 et MXD-430. Cette alimentation gigabit PoE à port unique autonome "injecte" l'alimentation CC et les données dans le même câble à paire torsadée à une distance pouvant atteindre 100 mètres (328 pieds).

Applications courantes
L'injecteur PoE PS-POE-AT-TC envoie l'alimentation et les données à la demande aux stations d'accueil murales ou de table des écrans tactiles compatibles via une seule connexion Ethernet.


Mots-clés : Harman

Spécification
  • Features

    • 10/100/1000 (MbPS) Data Rates
    • Meets IEEE802.3at requirements
    • Load Diagnostic LED
    • 100/240 VAC Universal Input
Spécifications techniques
  • Réference unique.PS-POE-AT-TC-High-Power-PoE-Injector-802-3AT-Compliant
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC001634
  • Nom ETIMAudio/video transmitting system
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 00
  • Titre OmniClassAudio Visual Equipment